BDE-3P-BDM209B
개요
BDE-BDM209B is a Bluetooth 5.1 Basic Rate (BR), Enhanced Data Rate (EDR) and Low Energy (LE) Dual-Mode module.
The module offers Bluetooth Classic and Bluetooth LE radio (CC2564C) from Texas Instruments (TI) and an ultra-low-power Arm® Cortex®-M4 32-bit MCU (STM32L431). It integrates all required external components, including level shifters, clocks, power supply, band-pass filter, and antenna.
The module provides best-in-class RF performance with transmit power and receive sensitivity that offer twice the range and higher throughput compared to other Bluetooth LE-only solutions. The power management hardware and software algorithms deliver significant power savings in all commonly used BR/EDR and LE modes of operation.
The module comes with certified and royalty-free Dual-mode Bluetooth 5.1 protocol stack software. It provides complete Bluetooth BR/EDR and Bluetooth LE sample applications, reducing design effort and ensuring a faster time to market.
특징
- Arm® 32-bit Cortex®-M4 CPU
- FPU
- ART accelerator
- 80MHz frequency
- Bluetooth 5.1 Dual-Mode
- Bluetooth Basic Rate (BR)
- Enhanced Data Rate (EDR)
- Low Energy (LE)
- Antenna option: integrated PCB trace antenna
- Package:
- 12 x 22 x 2.1 mm
- LCC-29
- Certification
- FCC
- IC
- CE-RED
- Bluetooth
Wi-Fi 제품
주문 및 개발 시작
BDE-BDM209B — Bluetooth 5.1 dual-mode based on CC2564C and STM32L431
BDE-BDM209B — Bluetooth 5.1 dual-mode based on CC2564C and STM32L431
지원 및 교육
비디오 시리즈
모든 비디오 보기동영상
고지 사항
위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.