BDE-3P-BW335X
개요
BDE-3P-BW335x 모듈은 TI의 CC3351/CC3350 기반의 2.4GHz 및 5GHz 이중 대역 Wi-Fi 6(및 Bluetooth® 저에너지 콤보) 무선 모듈입니다. 이러한 모듈은 애플리케이션 처리량 요구 사항이 최대 50Mbps인 TCP/IP를 실행하는 Linux 또는 RTOS 호스트가 있는 비용에 민감한 임베디드 애플리케이션에 이상적입니다. 다양한 통합 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 변형을 사용할 수 있습니다. 모듈은 세 가지 안테나 옵션을 제공합니다. 외부 안테나용 ANT 핀, 외부 안테나용 U.FL 커넥터, 통합 PCB 트레이스 안테나가 있습니다. 작동 온도 범위는 -40℃ + 85℃이며, "-IN"(확장 산업용) 변형에 대한 -40℃ + 105℃로의 확장 범위를 가지고 있습니다. 일반 크기 LGA 패키지, 초소형 LGA 패키지 및 M.2 카드의 세 가지 폼 팩터를 사용할 수 있습니다.
특징
2.4GHz 및 5GHz 이중 대역 Wi-Fi 6(및 Bluetooth® 저에너지 콤보)
세 가지 안테나 옵션:
- 외부 안테나
- U.FL 커넥터
- 통합 PCB
작동 온도:
- -40~85°C
- -40~105°C(""-IN"")
세 가지 폼 팩터:
- LGA
- LGA(초소형 크기)
- M.2 카드
주문 및 개발 시작
BDE-BW3350NPXM2 — CC3350 Wi-Fi 모듈 M.2 카드
BDE-BW3350NPXM2 — CC3350 Wi-Fi 모듈 M.2 카드
BDE-BW3350X1 — CC3350 Wi-Fi 모듈 (작은 크기)
BDE-BW3350X1 — CC3350 Wi-Fi 모듈 (작은 크기)
BDE-BW3350XPX — CC3350 Wi-Fi 모듈
BDE-BW3350XPX — CC3350 Wi-Fi 모듈
BDE-BW3351NPxM2 — CC3351 Wi-Fi 및 BLE 콤보 모듈 M.2 카드
BDE-BW3351NPxM2 — CC3351 Wi-Fi 및 BLE 콤보 모듈 M.2 카드
BDE-BW3351X1 — CC3351 Wi-Fi 및 BLE 콤보 모듈(작은 크기)
BDE-BW3351X1 — CC3351 Wi-Fi 및 BLE 콤보 모듈(작은 크기)
BDE-BW3351xPx — CC3351 Wi-Fi 및 BLE 콤보 모듈
BDE-BW3351xPx — CC3351 Wi-Fi 및 BLE 콤보 모듈
지원 및 교육
비디오 시리즈
모든 비디오 보기고지 사항
위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.