BDE-3P-BW3501X

BDE-3P-BW3501X

지금 주문하기

개요

BDE-BW3501은 TI의 SimpleLink™ Wi-Fi 시스템 온 칩 CC3501을 기반으로 하는 2.4GHz Wi-Fi® 6 및 Bluetooth® LE 콤보 무선 MCU(마이크로컨트롤러) 모듈 시리즈입니다. 이 모듈 시리즈는 최대 애플리케이션 처리량 요구 사항이 최대 20Mbps이며 RTOS 소프트웨어를 사용하는 비용에 민감한 임베디드 애플리케이션에 이상적입니다. BDE-BW3501 모듈 시리즈는 IoT(사물인터넷)용 임베디드 장치 애플리케이션에 Wi-Fi 6의 효율성을 결합하기 위한 탁월한 선택입니다. 이 시리즈는 작은 PCB 공간이 특징이며, 비용 절감을 위해 재료 사양서를 고도로 최적화했습니다. 또한 이 모듈은 Wi-Fi 4(802.11 b/g/n) 및 Wi-Fi 5(802.11 ac)와 역호환됩니다.

특징
  • 2.4GHz Wi-Fi 6 및 Bluetooth LE 콤보 무선 MCU 모듈.
  • 세 가지 안테나 옵션:
    • 외부 안테나용 ANT 핀.
    • 외부 안테나용 U.FL 커넥터.
    • 통합 PCB 트레이스 안테나
  • 모듈 모델에 따라 다른 메모리 크기:
    • 플래시 4MB, 옵션 PSRAM 0MB
    • 플래시 8MB, 옵션 PSRAM 0MB
    • 플래시 16MB, 옵션 PSRAM 0MB
    • 플래시 4MB, 옵션 PSRAM 2MB
    • 플래시 8MB, 옵션 PSRAM 2MB
    • 플래시 16MB, 옵션 PSRAM 2MB
    • 플래시 4MB, 옵션 PSRAM 8MB
    • 플래시 8MB, 옵션 PSRAM 8MB
    • 플래시 16MB, 옵션 PSRAM 8MB
  • 작동 온도: -40~85°C.
  • LGA 패키지:
    • 14 x 14 x 2mm(ANT 핀).
    • 14 x 19 x 2mm(U.FL/PCB 트레이스).
  • 규정 준수: FCC, IC, CE-RED, MIC/TELEC
Wi-Fi 제품
CC3501E 2.4GHz Wi-Fi® 6 및 Bluetooth® 저에너지를 지원하는 SimpleLink™ 무선 MCU
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
BDE Technology Inc.의 사진

주문 및 개발 시작

도터 카드

BDE-BW3501AX — CC3501E Wi-Fi and Bluetooth LE combo module with PCB trace antenna

지원되는 제품 및 하드웨어

BDE-BW3501AX CC3501E Wi-Fi and Bluetooth LE combo module with PCB trace antenna

close
버전: null
출시 날짜:
도터 카드

BDE-BW3501NX — CC3501E Wi-Fi and Bluetooth LE combo module with ANT pin

지원되는 제품 및 하드웨어

BDE-BW3501NX CC3501E Wi-Fi and Bluetooth LE combo module with ANT pin

close
버전: null
출시 날짜:
도터 카드

BDE-BW3501UX — CC3501E Wi-Fi and Bluetooth LE combo module with U.FL connector

지원되는 제품 및 하드웨어

BDE-BW3501UX CC3501E Wi-Fi and Bluetooth LE combo module with U.FL connector

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 BDE Technology Inc.에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.