BDE-3P-LE2340

BDE LE2340 무선 모듈

개요

BDE-3P-LE2340 modules are Bluetooth® 5.3 Low Energy wireless modules based on the CC2340R. With their low cost and exceptional RF and power consumption performance, these modules are ideal for applications that are cost-sensitive and require extended battery life. Multiple variants are available to meet diverse integration needs, offering three antenna options: an ANT pin for an external antenna, a U.FL connector for an external antenna, and an integrated PCB trace antenna. The operating temperature range is -40℃ to +85℃, with an extended range of -40℃ to +105℃ for the '-IN' (extended industrial) variants. The modules come with different memory options: 512KB or 256KB for flash, 12KB or 26KB for RAM, and variants with embedded 32Mbit SPI flash memory for additional storage requirements. Depending on the variant, users can access up to 26 or 12 GPIOs.

특징
  • Bluetooth® Low Energy 5.3
  • Integrated 48-MHz Arm Cortex-M0+ processor supporting BLE 5.3, ZigBee, SimpleLink TI 15.4-stack and Proprietary systems
  • 256 KB of in-system programmable flash
  • Backwards compatibility and support for key features from Bluetooth 4.2 and earlier LE specifications
  • Antenna options:
    • External antenna
    • U.FL Connector
    • Integrated PCB
  • Operating Temperature:
    • -40 to 85°C
    • -40 to 105°C
저전력 2.4GHz 제품
CC2340R2 초저 대기 전류, 256kB 플래시 및 +8dBm의 Bluetooth, Zigbee, Thread 무선 MCU CC2340R5 초저 대기 전류, 512kB 플래시 및 +8dBm의 Bluetooth, Zigbee, Thread 무선 MCU
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
BDE Technology Inc.의 사진

주문 및 개발 시작

도터 카드

BDE-LE2340R21GE — 12 GPIO가 있는 CC2340R2 Bluetooth 2.4GHz 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

BDE-LE2340R21GE 12 GPIO가 있는 CC2340R2 Bluetooth 2.4GHz 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
도터 카드

BDE-LE2340R22KP — 26 GPIO가 있는 CC2340R2 Bluetooth 2.4GHz 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

BDE-LE2340R22KP 26 GPIO가 있는 CC2340R2 Bluetooth 2.4GHz 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
도터 카드

BDE-LE2340R52GE — CC2340R5 Bluetooth 2.4GHz 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

BDE-LE2340R52GE CC2340R5 Bluetooth 2.4GHz 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
도터 카드

BDE-LE2340R52KP — CC2340R5 Bluetooth 2.4GHz 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

BDE-LE2340R52KP CC2340R5 Bluetooth 2.4GHz 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 BDE Technology Inc.에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.