BEAGL-3P-BEAGLEMOD-AM62

BEAGL-3P-BEAGLEMOD-AM62

지금 주문하기

개요

BeagleBoard.org BeagleMod AM62-MQ4-16(Seeed Studio SKU: 102110879, UPC: 640265311116)은 Open Standard Modules™ V1.1 표준을 완전히 준수하는 임베디드 컴퓨팅 모듈입니다. 이 하드웨어는 주로 광범위한 산업용 및 차량용 애플리케이션을 제공하는 동시에 지능형 기능과 최적화된 전원 아키텍처도 제공하는 텍사스 인스트루먼트 AM6254를 통합합니다. 고도의 모듈형 설계를 통해 고객은 다양한 임베디드 장치를 자유롭고 유연하게 제작하고 사용자 지정할 수 있습니다.

특징
  • 쿼드 64비트 Arm® Cortex®-A53
  • 2GB DDR4, 최대 4GB까지 확장 가능
  • 16GB eMMC, 32Kbit EEPROM
  • 30mm x 45mm, OSM 크기 M
  • FCC, CE, REACH, RoHS 
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
AM625 — HMI(인간-기계 상호작용) SoC, Arm® Cortex®-A53 기반 에지 AI 및 Full HD 듀얼 디스플레이 지원
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
BeagleBoard.org Foundation의 사진

주문 및 개발 시작

평가 보드

BEAGL-3P-BEAGLEMOD-AM62 — AM62x 기반의 BeagleBoard.org® 재단 BeagleMod® AM62 OSM 표준 규격 준수 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

BEAGL-3P-BEAGLEMOD-AM62 — AM62x 기반의 BeagleBoard.org® 재단 BeagleMod® AM62 OSM 표준 규격 준수 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 BeagleBoard.org Foundation에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.