BEAGL-3P-BEAGLEMOD-CC33

CC3301 기반 BeagleBoard.org® 재단 WiFi 6 및 BLE 5.4 무선 연결 모듈

BEAGL-3P-BEAGLEMOD-CC33

지금 주문하기

개요

BeagleBoard.org® BeagleMod® CC33 BM3301-1313 및 BM3301-1216은 CC33 Wi-Fi® 6 컴패니언 IC 기반입니다.

 

1. BeagleBoard.org® BeagleMod® CC33 BM3301-1313(Seeed Studio SKU: 113991155, UPC: 640265311079)은 풋프린트 측면에서 TI의 WL18xxMOD 시리즈와 호환되는 13x13 BGA 모듈로서 손쉬운 드롭인 업그레이드와 비용 절감을 지원합니다. 이 제품은 BeagleY-AI에서 이미 프로덕션에 사용 중이며, 평가용으로 적합하고 전 세계 유통업체를 통해 구매할 수 있습니다.

 

2. BeagleBoard.org® BeagleMod® CC33 BM3301-1216(Seeed Studio SKU: 113991154, UPC: 640265311086)은 IPEX 4세대 안테나 커넥터를 포함하고 있어 보드 레이아웃을 더욱 간소화해 주는 M.2 1216 LGA 모듈입니다.

 

둘 모두 FCC/CE의 고의 방출 장치(Intentional Radiator) 방출 요구 사항에 부합하는 것으로 인증되었습니다.

특징
  • Wi-Fi 6(802.11ax)
  • Bluetooth 저에너지 5.4
  • 최대 50Mbps의 애플리케이션 처리량
  • TI WL18xxMOD 시리즈와 호환되는 13x13 BGA 모듈
  • M.2 1216 표준 규격을 준수하는 IPEX 4세대 안테나 커넥터가 탑재된 12x16 LGA 모듈
반도체
CC3301 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 및 Bluetooth® 저에너지 컴패니언 IC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
BeagleBoard.org Foundation의 사진

주문 및 개발 시작

도터 카드

BEAGLEMOD-CC33 — CC3301 기반 WiFi 6 및 블루투스 LE 5.4 무선 연결 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

BEAGLEMOD-CC33 CC3301 기반 WiFi 6 및 블루투스 LE 5.4 무선 연결 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
도터 카드

BM3301-1216 — u.FL 커넥터가 있는 M.2 1216 카드로서 CC3301을 기반으로 하는 WiFi 6 및 BLE 5.4 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

BM3301-1216 u.FL 커넥터가 있는 M.2 1216 카드로서 CC3301을 기반으로 하는 WiFi 6 및 BLE 5.4 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
도터 카드

BM3301-1313 — CC3301(WL18xxMOD와 P2P 호환) 기반의 WiFi 6 및 BLE 5.4 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

BM3301-1313 CC3301(WL18xxMOD와 P2P 호환) 기반의 WiFi 6 및 BLE 5.4 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
BEAGLEY-AI AM67A 기반의 BeagleBoard.org Foundation BeagleY®-AI 단일 보드 컴퓨터

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 BeagleBoard.org Foundation에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.