BEAGLEY-AI

개요

BeagleY® AI는 스마트 HMI(Human Machine Interface) 구축 프로세스를 간소화하고, 안정적인 임베디드 시스템에 카메라 및 고속 커넥티비티를 추가할 수 있도록 설계된 오픈 소스 단일 보드 컴퓨터입니다. 강력한 64비트, 쿼드 코어 A53 프로세서, C7x DSP와 페어링된 여러 개의 강력한 AI 가속기, 최대 3개의 동시 디스플레이 출력을 지원하는 통합 50 GFLOP GPU와 USB3.1, PCIe Gen 3, WiFi6 및 Bluetooth® 저에너지 5.4를 포함한 최신 연결 기능이 있습니다. 

이 보드는 PoE(Power over Ethernet), NVMe 스토리지, 5G 연결과 같은 시스템 기능을 확장하는 광범위한 기존 액세서리와 호환됩니다.

경쟁력 있는 가격과 사용자 친화적인 디자인을 갖춘 Beagle Y AI는 BeagleBoard의 검증된 맞춤형 Debian Linux 이미지를 사용하여 긍정적인 개발 경험을 제공합니다.

특징
  • 3개의 동시 디스플레이 출력: HDMI, DSI, LVDS
  • 강력한 4 TOPS AI 액셀러레이터
  • 최적화된 저전력 A53 코어
  • 2x MIPI CSI-RX(4L) 또는 1x MIPI CSI + 1x MIPI DSI
  • WiFi6/Bluetooth® 저에너지 5.4
  • PCIe Gen 3(1L)
DC/DC 컨버터
TPS62872-Q1 — 차량용, 2.7V~6V 입력, 12A 적층형 동기식 벅 컨버터

 

Wi-Fi 제품
CC3301 — SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 및 Bluetooth® 저에너지 컴패니언 IC

 

멀티 채널 IC(PMIC)
TPS65219 — Arm® Cortex®- A53 프로세서 및 FPGA용 통합 전원 관리(PMIC)

 

멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
AM67 — HMI용 트리플 디스플레이, 3D 그래픽, PCIe 3, USB3, HMI용 4K 비디오 코덱을 지원하는 Arm® Cortex® -A53 SoC AM67A — 4개의 카메라, 머신 비전, 로봇, 스마트 HMI용 RGB-IR ISP를 갖춘 Arm® Cortex® -A53 4 TOPS 비전 SoC

 

이더넷 PHY
DP83867CR — 소형 QFN 패키지의 저전력, 견고한 기가비트 이더넷 PHY 트랜시버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
BeagleBoard.org Foundation의 사진

주문 및 개발 시작

평가 보드

BEAGLEY-AI — AM67A 기반의 BeagleBoard.org Foundation BeagleY®-AI 단일 보드 컴퓨터

지원되는 제품 및 하드웨어

BEAGLEY-AI — AM67A 기반의 BeagleBoard.org Foundation BeagleY®-AI 단일 보드 컴퓨터

close
버전: null
출시 날짜:
평가 보드

BEAGLEY-AI-4GB — AM67A 기반의 BeagleBoard.org Foundation BeagleY®-AI 단일 보드 컴퓨터

지원되는 제품 및 하드웨어

BEAGLEY-AI-4GB — AM67A 기반의 BeagleBoard.org Foundation BeagleY®-AI 단일 보드 컴퓨터

close
버전: null
출시 날짜:
IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거

DDR-CONFIG-J722S — DDR 구성 툴

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
AM67 — HMI용 트리플 디스플레이, 3D 그래픽, PCIe 3, USB3, HMI용 4K 비디오 코덱을 지원하는 Arm® Cortex® -A53 SoC AM67A — 4개의 카메라, 머신 비전, 로봇, 스마트 HMI용 RGB-IR ISP를 갖춘 Arm® Cortex® -A53 4 TOPS 비전 SoC
차량용 운전자 지원 SoC
TDA4AEN-Q1 — 비전 인식 및 분석을 위한 쿼드 Arm® Cortex®-A53, AI 4 TOPS, C7xDSP를 지원하는 SoC TDA4VEN-Q1 — 비전 인식 및 분석을 위한 쿼드 Arm® Cortex®-A53, 4TOPS AI, C7xDSP 및 GPU를 탑재한 SoC
하드웨어 개발
평가 보드
BEAGLEY-AI — AM67A 기반의 BeagleBoard.org Foundation BeagleY®-AI 단일 보드 컴퓨터 J722SXH01EVM — TDA4VEN, TDA4AEN 및 AM67 평가 모듈

DDR-CONFIG-J722S — DDR 구성 툴

close
버전: 1.0.0
출시 날짜: 2024. 4. 1
제품
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
AM67 — HMI용 트리플 디스플레이, 3D 그래픽, PCIe 3, USB3, HMI용 4K 비디오 코덱을 지원하는 Arm® Cortex® -A53 SoC AM67A — 4개의 카메라, 머신 비전, 로봇, 스마트 HMI용 RGB-IR ISP를 갖춘 Arm® Cortex® -A53 4 TOPS 비전 SoC
차량용 운전자 지원 SoC
TDA4AEN-Q1 — 비전 인식 및 분석을 위한 쿼드 Arm® Cortex®-A53, AI 4 TOPS, C7xDSP를 지원하는 SoC TDA4VEN-Q1 — 비전 인식 및 분석을 위한 쿼드 Arm® Cortex®-A53, 4TOPS AI, C7xDSP 및 GPU를 탑재한 SoC
하드웨어 개발
평가 보드
BEAGLEY-AI — AM67A 기반의 BeagleBoard.org Foundation BeagleY®-AI 단일 보드 컴퓨터 J722SXH01EVM — TDA4VEN, TDA4AEN 및 AM67 평가 모듈

출시 정보

Available on the TI Developer Zone (dev.ti.com)

TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

도터 카드
BEAGL-3P-BEAGLEMOD-CC33 — CC3301 기반 BeagleBoard.org® 재단 WiFi 6 및 BLE 5.4 무선 연결 모듈

소프트웨어 개발

코드 예제 또는 데모
KDAB-3P-QT-DEMOS — AM6 프로세서를 위한 Qt로 작성된 KDAB Group HMI(Human Machine Interface) 데모 소프트웨어 예제
운영 체제(OS)
TRZN-3P-TORIZON-OS — Torizon OS 즉시 사용 가능한 산업용 임베디드 Linux 배포판

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 BeagleBoard.org Foundation에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.