BENANO-3P-C2100

BENANO-3P-C2100

시작: BENANO
지금 주문하기

개요

The Benano C2100 module is a great evaluation platform to develop high resolution structured light based 3D scanning applications. This module uses DLP2010 DMD and DLPC3470 display and light controller to enable a affordable, small form factor 3D scanner. The module provides end user with high quality 3D point cloud along with color 2D images in a compact form factor. This makes it perfect for many applications such as 3D printing, robot picking/guiding, etc.  The C2100 module works with Benano's GUI, and SDK is also provided in C++ and C# for further integration.

DLP 컨트롤러 및 드라이버
DLPC3470 DLP2010LC DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)용 DLP® 컨트롤러

 

가시광선(420~700nm) DMD
DLP2010LC 0.2인치, WVGA DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
BENANO의 사진

주문 및 개발 시작

평가 보드

SCN-C2100-200 — Benano C2100 module for high resolution 3D scanners

지원되는 제품 및 하드웨어

SCN-C2100-200 Benano C2100 module for high resolution 3D scanners

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 DMD Optical Efficiency for Visible Wavelengths (Rev. B) PDF | HTML 2023. 4. 10
애플리케이션 노트 DLP2010 DMD Optical engine reference design (Rev. A) 2017. 8. 1

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

평가 모듈(EVM)용 GUI
DLPDLC-GUI DLP® 디스플레이 및 조명 제어 EVM GUI 설치 관리자

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 BENANO에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.