BOOSTXL-DRV3245AQ1

BOOSTXL-DRV3245AQ1

지금 주문하기

개요

텍사스 인스트루먼트의 BOOSTXL-DRV3245AQ1 평가 모듈(EVM)은 디자이너가 DRV3245AQPHPRQ1 모터 게이트 드라이버의 작동과 성능을 평가하는 데 도움이 됩니다. 이 EVM은 사용이 간편한 소형 모듈식 폼을 사용하며, 완전한 모터 컨트롤 시스템용으로 호환 가능한 TI LaunchPad와 도킹되도록 설계되었습니다. MCU와 함께 장치를 유연하게 구성할 수 있으며 사용이 간편한 그래픽 사용자 인터페이스를 통해 모터를 실행할 수 있습니다. 참고: TMS570LS1224 LaunchPad 또는 권장 모터는 포함되지 않습니다.

특징
  • 4.5V(최대 절대값 45V)의 낮은 작동 공급 전압
  • 온보드 션트 저항 및 역방향 극성 보호를 통한 저압측 전류 모니터링을 지원하는 6개의 N채널 MOSFET
  • 분배기를 통해 헤더 핀에 공급되는 보호 위상 전압
  • 홀 또는 인코더 센서 입력에 사용 가능한 커넥터
  • Hercules LAUNCHXL2-TMS57012 LaunchPad 및 기타 여러 TI LaunchPad와 호환 가능
BLDC 드라이버
DRV3245E-Q1 — 정밀 전류 감지 기능을 갖춘 차량용, Grade 0, 12V 배터리, 3상 GDU(게이트 드라이버 유닛) DRV3245Q-Q1 — 정밀 전류 감지 기능을 갖춘 차량용, Grade 1, 12V 배터리, 3상 GDU(게이트 드라이버 유닛)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고

BOOSTXL-DRV3245AQ1은 프로토타입 평가 모듈로, 수량이 한정되어 있습니다.

주문 및 개발 시작

평가 보드

BOOSTXL-DRV3245AQ1 — DRV3245Q-Q1 Automotive 3-Phase Motor Gate Driver Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어

BOOSTXL-DRV3245AQ1 — DRV3245Q-Q1 Automotive 3-Phase Motor Gate Driver Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 BOOSTXL-DRV3245AQ1 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2