BOOSTXL-DRV8305EVM

BOOSTXL-DRV8305EVM

지금 주문하기

개요

BOOSTXL-DRV8305EVM은 DRV8305 모터 게이트 드라이버 및 CSD18540Q5B NexFET™ 전원 MOSFET을 기반으로 하는 15A, 3상 브러시리스 DC 구동계입니다. 또한 이 모듈은 개별 DC 버스 및 위상 전압 감지 기능과 센서리스 BLDC 알고리즘을 위한 개별 저압측 전류 션트 감지 기능을 갖추고 있습니다. 이 모듈은 LMR16006 0.6A 스텝 다운 벅 레귤레이터로 MCU 3.3V 전원을 공급합니다. 이 구동계는 단락, 열, 슈트스루 및 저전압 보호로 완전히 보호되며, SPI 인터페이스를 통해 쉽게 구성할 수 있습니다.

이 모듈은 DRV8305를 사용한 평가 및 신속한 개발에 적합합니다. 이 모듈은 호환되는 XL LaunchPad와 함께 사용하도록 설계되었습니다. BoosterPack은 LAUNCHXL-F28207F와 결합해 InstaSPIN-FOC용으로 사용하거나, 최대 2개의 BoosterPack을 LAUNCHXL-F28069M과 결합하여 InstaSPIN-FOC 또는 InstaSPIN-MOTION용으로 사용할 수 있습니다. InstaSPIN 솔루션은 MotorWare를 통해 지원됩니다.
 

MathWorks MATLAB & Simulink 예시 모델에는 다음이 포함됩니다.

 

 

특징
  • 4.4V~45V 전압 공급 입력
  • 최대 20A 피크, 15A의 연속 전류 출력 지원
  • 센서리스 BLDC 제어 솔루션을 위한 위상 전압 및 전류 피드백 제공
  • 초소형 폼 팩터(2.0 x 2.2”)의 완벽한 브러시리스 DC 구동계
  • 합선, 열, 슛스루 및 저전압 보호를 포함한 완전 보호형 구동계

시작하기

BLDC 드라이버
DRV8305 — 전류 션트 증폭기 및 SPI를 지원하는 45V 최대 3상 스마트 게이트 드라이버 DRV8305-Q1 — 오토모티브 12V 배터리 3상 스마트 게이트 드라이버(등급 0 및 등급 1)

 

DC/DC 컨버터
LMR16006 — 저 Iq를 지원하는 SIMPLE SWITCHER® 4V~60V, 600mA 스텝다운 레귤레이터

 

MOSFET
CSD18540Q5B — 60V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 2.2mOhm

 

실시간 디지털 전원 MCU
TMS320F28020 — 40MHz, 32KB 플래시, 8PWM을 지원하는 C2000™ 32비트 MCU TMS320F28021 — 40MHz, 64KB 플래시를 지원하는 C2000™ 32비트 MCU TMS320F28022 — 50MHz, 32KB 플래시, 8PWM을 지원하는 C2000™ 32비트 MCU TMS320F28023 — 50MHz, 64KB 플래시를 지원하는 C2000™ 32비트 MCU TMS320F28026 — 60MHz, 32KB 플래시를 지원하는 C2000™ 32비트 MCU TMS320F28027 — 60MHz, 64KB 플래시를 지원하는 C2000™ 32비트 MCU

 

실시간 모터 컨트롤 및 자동화 MCU
TMS320F28026F — C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 32KB 플래시, InstaSPIN-FOC TMS320F28027F — C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 64KB 플래시, InstaSPIN-FOC TMS320F28069F — C2000™ 32비트 MCU - 90MHz, FPU, VCU, CLA, 256KB 플래시, InstaSPIN-FOC TMS320F28069M — C2000™ 32비트 MCU - 90MHz, FPU, VCU, CLA, 256KB 플래시, InstaSPIN-MOTION

 

차량용 파워트레인, 구역 및 섀시 제어 MCU
TMS320F28026-Q1 — 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 32KB 플래시 TMS320F28027-Q1 — 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 64KB 플래시 TMS320F28027F-Q1 — 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 64KB 플래시, InstaSPIN-FOC

 

차체 및 조명 MCU
TMS320F28022-Q1 — 50MHz, 32KB 플래시, 8PWM을 지원하는 차량용 C2000™ 32비트 MCU TMS320F28023-Q1 — 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 50MHz, 64KB 플래시 TMS320F28069F-Q1 — 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 90MHz, FPU, VCU, CLA, 256KB 플래시, InstaSPIN-FOC TMS320F28069M-Q1 — 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 90MHz, FPU, VCU, CLA, 256KB 플래시, InstaSPIN-MOTION
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. BOOSTXL-DRV8305EVM 및 1) LAUNCHXL-F28207F 또는 2)LAUNCHXL-F28069M을 주문하세요.
  2. BOOSTXL-DRV8305EVM 사용 설명서(개정 A)의 지침을 따르세요.

주문 및 개발 시작

평가 보드

BOOSTXL-DRV8305EVM — DRV8305N 3-Phase Motor Drive BoosterPack Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00916 — 드론 ESC를 위한 무센서 고속 FOC 레퍼런스 디자인
평가 보드
LAUNCHXL-F28027F — C2000 Piccolo MCU F28027F 런치패드™ 개발 키트
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BOOSTXL-DRV8305EVM — DRV8305N 3-Phase Motor Drive BoosterPack Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00916 — 드론 ESC를 위한 무센서 고속 FOC 레퍼런스 디자인
평가 보드
LAUNCHXL-F28027F — C2000 Piccolo MCU F28027F 런치패드™ 개발 키트
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
6개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide BOOSTXL-DRV8305EVM User's Guide (Rev. A) 2017. 5. 31
사용 설명서 InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION User's Guide (Rev. I) PDF | HTML 2021. 10. 14
백서 Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) 2020. 7. 13
인증서 BOOSTXL-DRV8305EVM EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019. 1. 2
애플리케이션 노트 Sensorless-FOC With Flux-Weakening and MTPA for IPMSM Motor Drives 2018. 4. 17
기술 문서 Tools to simplify brushless motor development PDF | HTML 2015. 9. 11

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
LP-AM261 — AM261x Arm® 기반 MCU 범용 LaunchPad™ 개발 키트

소프트웨어 개발

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
MOTORWARE — MotorWare™ 소프트웨어
소프트웨어 프로그래밍 도구
INSTASPINUNIVERSALGUI — MotorWare 범용 GUI용 GUI Composer 런타임 설치 및 WebApp