BOOSTXL-IOLINKM-8

BOOSTXL-IOLINKM-8

지금 주문하기

개요

이 BoosterPack™은 Sitara™ AM243x MCU를 지원하는 LP-AM243 TI LaunchPad™ 키트와 함께 작동하도록 설계되었습니다. 이 설계는 함께 결합되어 빠르고 결정성 있는 타이밍과 독립 주기 및 비트율 구성을 지원하는 8포트 IO-Link Master를 구현합니다. 이 설계를 사용하여 OPC UA, Profinet, EtherCAT. 또는 이더넷 IP에 연결하는 원격 IO 게이트웨이를 구축할 수 있습니다. Sitara™ 프로세서 기반 프레임 핸들러용 PRU(Programmable Real-Time Unit)은 타이밍과 동기화를 제어하는 유연한 방법을 제공합니다.

특징
  • 추가 디지털 입력부가 있는 8개의 IO-Link 포트
  • IO 링크 전송 속도 COM1, COM2, COM3 및 400-µs 사이클 시간 지원
  • 포트당 500mA 전류를 제공하며 모든 포트에서 과전류 보호 및 제한을 지원합니다
  • PRU 프레임 처리기는 유연한 타이밍을 지원
  • 이 BoosterPack에는 프로세서와 프레임핸들러가 들어 있는 LP-AM243 LaunchPad와 결합했을 때 8개 포트 IO-Link Master를 생성하는 데 필요한 아날로그 회로가 모두 들어 있습니다.
DC/DC 컨버터
LMR36503 6μA IQ의 3V~65V, 0.3A 초소형 동기 벅 컨버터

 

I2C 및 SPI GPIO(범용 I/O)
TCA6424A 인터럽트, 리셋 및 구성 레지스터를 지원하는 24비트 변환 1.65~5.5V I2C/SMBus I/O 확장기

 

IO-Link 및 디지털 I/O
TIOL112 잔류 전압이 낮고 서지 보호가 통합된 IO-Link 장치 트랜시버

 

고압측 스위치
TPS274160 36V, 160mΩ, 1.35A, 4채널, 조정 가능한 전류 제한을 지원하는 산업용 고압측 스위치

 

멀티 스위치 감지 인터페이스(MSDI) IC
SN65HVS883 34V, 8채널 디지털 입력 시리얼라이저

 

멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
AM2431 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU - 산업용 통신과 보안 기능, 최대 800MHz AM2432 듀얼 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU - 산업용 통신과 보안 기능, 최대 800MHz AM2434 쿼드 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU - 산업용 통신과 보안 기능, 최대 800MHz

 

범용 연산 증폭기
TLV9001 1채널, 1MHz 레일 투 레일 입력 및 출력 1.8V~5.5V 연산 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BOOSTXL-IOLINKM-8

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010234 8포트 IO-Link 마스터 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BOOSTXL-IOLINKM-8

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010234 8포트 IO-Link 마스터 레퍼런스 설계
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
5개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
Application brief Industrial Ethernet to IO-Link Gateway for Controlling Edge Devices PDF | HTML 2023. 9. 1
인증서 BOOSTXL-IOLINKM-8_INT157 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023. 4. 14
인증서 BOOSTXL-IOLINKM-8 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023. 4. 11
사용 설명서 BOOSTXL-IOLINKM-8-Quick_Start_Guide 2022. 11. 1
사용 설명서 BOOSTXL-IOLINKM-8 EVM User's Guide 2022. 10. 13

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
LP-AM243 Arm® 기반 MCU를 위한 AM243x 범용 LaunchPad™ 개발 키트 LP-AM261 AM261x Arm® 기반 MCU 범용 LaunchPad™ 개발 키트