BQ24020EVM

BQ24020EVM

지금 주문하기

개요

The bq24020EVM is an evaluation tool for the bq24020 linear single-cell Li-Ion charger with autonomous USB and AC adapter power management in 3x3mm2 QFN package. The EVM is a complete designed-and-tested charger circuit that allows the user to test all functions of the bq24020 and to charge a single-cell Li-Ion battery with up to 1.0 A of continuous charge current. The EVM comes with a pre-programmed charge current setting of 0.7A.

배터리 충전기 IC
BQ24020 듀얼 입력 USB/AC 어댑터 1셀 리튬 이온 배터리 충전기(QFN-11에서 충전기 활성화 및 온도 감지 지원)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ24020EVM — bq24020 bqTINY-II Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ24020EVM bq24020 bqTINY-II Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023. 12. 6
인증서 BQ24020EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2