BQ24038EVM

BQ24038EVM

지금 주문하기

개요

The bq24038 Evaluation Module (bqTiny-III™)provides a convenient method for evaluating the performance of a charge management and system power solution for portable applications. A completly designed and tested module is presented.

The charger is designed to deliver up to 1.5 A of continuous current to the system or charger for one-cell Li-ion or Li-polymer applications using a dc power supply. The charger is programmed from the factory to deliver 1 A of charging current with a selectable 4.2 or 4.36 VDC BAT regulation output.

배터리 충전기 IC
BQ24038 — 동적 전원 경로, 4.4V로, Vbat 4.4V로의 출력 레귤레이터를 지원하는 독립형 1셀, 2A 배터리 충전기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ24038EVM — BQ24038 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ24038EVM — BQ24038 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 BQ24038EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2