BQ24061EVM-002
bq24061 평가 모듈
BQ24061EVM-002
개요
The bq24061EVM is an evaluation tool for the bq24061 linear single-cell Li-Ion charger with thermal regulation and input over-voltage protection. The EVM is a complete designed-and-tested charger circuit that allows the user to test all functions of the bq24061 and to charge a single-cell Li-Ion battery with up to 1 A of continuous charge current. The EVM comes with a pre-programmed charge current setting of 0.7 A.
배터리 충전기 IC
주문 및 개발 시작
평가 보드
BQ24061EVM-002 — bq24061 Evaluation Module
BQ24061EVM-002 — bq24061 Evaluation Module
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인증서 | BQ24061EVM-002 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019. 1. 2 |