BQ24086EVM

배터리 충전기 평가 모듈

BQ24086EVM

지금 주문하기

개요

The bq24085/6/7 evaluation module (EVM) provides a convenient method for evaluating the performance of a charge management solution for portable applications using the bq24085/6/7 product family. The charger is designed to deliver up to 750 mA of continuous chargecurrent for single-cell Li-Ion or Li-polymer applications using a DC power supply.The bq24085/6/7 series are highly integrated Li-Ion and Li-polymer linear chargers, targeted at space-limited portable applications. The bq24085/6/7 series offers a variety of safety features and functional options, while still implementing a complete charging system in a small package. The battery is charged in three phases: conditioning, constant or thermally regulated current, and constant voltage. Charge is terminated based on minimum current. An internal programmable charge timer provides abackup safety feature for charge termination and is dynamically adjusted during the thermal regulation phase. The bq24085/6/7 automatically re-starts the charge if the battery voltage falls below an internalthreshold; sleep mode is set when the external input supply is removed. Multiple versions of this device family enable easy design of the bq24085/6/7 in cradle chargers or in the end equipment, while using low-cost or high-end AC adapters.

배터리 충전기 IC
BQ24086 독립형 1셀 0.75A 선형 배터리 충전기, 온도 감지, 전원 양호 및 6.5V OVP
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ24086EVM — Battery Charger Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ24086EVM Battery Charger Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide bq24085/6/7/8 Evaluation Module 2008. 3. 7
인증서 BQ24086EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2