BQ24092EVM

BQ24092EVM

지금 주문하기

개요

The user’s guide describes the bq24090/1/2/3 evaluation module (EVM), how to perform a stand-alone evaluation or interface with a host or system. The charger is designed to deliver up to 1000mA of continuous current to the battery output when programmed with a resistor on the ISET pin and is programmed at the factory for ~540mA. The USB current limit modes are selected by the ISET2 pin and limits current to a maximum of 500mA (logic high) or 100mA (float or high impedance). A low on the ISET2 pin programs the charge current using the ISET resistor.

특징
  • 1% Charge Voltage Accuracy
  • 10% Charge Current Accuracy
  • Pin Selectable USB 100mA and 500mA Maximum Input Current Limit
  • Programmable Termination and Precharge Threshold
  • 6.6V Over-Voltage Protection
  • Input Voltage Dynamic Power Management
  • 125°C Thermal Regulation; 150°C Thermal Shutdown Protection
  • OUT Short-Circuit Protection and ISET Short Detection
  • Operation Over JEITA Range via Battery NTC 0.5 Fast-Charge-Current at Cold, 4.06V at Hot, bq24092/3
  • Fixed 10 Hour Safety Timer
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ24092EVM — BQ24092 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ24092EVM BQ24092 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide 1.0-A Single-Input, Single-Cell Li-Ion Battery Charger . 2012. 12. 31
인증서 BQ24092EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
애플리케이션 노트 Selecting the Best bq2404x/5x/9x Single Cell Battery Charger for your Applicatio 2012. 11. 29