BQ24120EVM-001

BQ24120EVM-001

지금 주문하기

개요

The bq24120EVM-001 provides a convenient method for evaluating the performance of a charge management solution for portable applications using the bq24120. The charger can deliver up to 2 A of continuous output current and is programmed from the factory to deliver 1.33 A of charging current. The only necessities to use the EVM are a power source (16 V max) and the single-cell Li-Ion battery to be charged.

특징
  • Input voltage: 5 V to 16 V
  • Charge rate: 1.33 A
  • Output regulation voltage: 4.2 V
  • Number of series cells: 1
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ24120EVM-001 — BQ24120 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ24120EVM-001 — BQ24120 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 BQ24120EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2