BQ24155EVM

BQ24155EVM

지금 주문하기

개요

The bq24155 evaluation module is a complete charger module for evaluating compact, flexible, high-efficiency, USB-friendly switch-mode charge management solution for single-cell Li-ion and Li-polymer batteries used in a wide range of portable applications. The bq2415x integrates a synchronous PWM controller, power MOSFETs, input current sensing, high-accuracy current and voltage regulation, and charge termination, into a small WCSP package. The charge parameters can be programmed through an I²C interface.

특징
  • Evaluation Module For BQ24155
  • High Efficiency Fully Integrated NMOS-NMOS Synchronous Buck Charger With 3 MHz Frequency
  • Integrated Power FETs for Up To 1.25 A Charge Rate
  • Programmable Battery Voltage, Charge Current, and Input Current via I²C Interface
  • Input Operating Range 4 V - 6 V
  • Boost Mode Operation for USB OTG
  • LED Indication for Status Signals
  • Test Points for Key Signals Available for Testing Purpose. Easy Probe Hook-up
  • Jumpers Available. Easy to Change Connections.
배터리 충전기 IC
BQ24155 — I2C 1셀 1.25A 벅 배터리 충전기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ24155EVM — Evaluation Module for BQ24155 Fully Integrated Switch-Mode One-Cell Li-Ion Charger

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ24155EVM — Evaluation Module for BQ24155 Fully Integrated Switch-Mode One-Cell Li-Ion Charger

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide bq2415x RGY EVM User's Guide (Rev. A) 2010. 4. 1
인증서 BQ24155EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어
BQ2415XEVM-SW — BQ2415x 제품군 평가 모듈 소프트웨어