BQ2415XEVM-SW

BQ2415XEVM-SW

다운로드

개요

The BQ2415x EVM Software provides a software interface for the BQ24150/1 EVM boards. Use this software to change the BQ24150/1 IC registers via the USB Interface Adapter.

특징

The software checks for new updates when started (Microsoft Internet Explorer 6 required).

Software Requirements:

  • Microsoft Windows 2000 or Newer Operating System
  • Microsoft .Net Framework 2.0
    (NOTE: It is advised to install this component independently. This EVM software will attempt to install it if it is not already installed, but it might require a restart of your system).
  • Microsoft Internet Explorer 6
    (This is required for recieving automatic updates to the EVM software)

Hardware Requirements:

  • Personal Computer with USB port
  • USB Interface Adapter
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

다운로드

지원 소프트웨어

BQ2415XEVM-SW — BQ2415x EVM Sowtware Setup

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
배터리 충전기 IC
BQ24150A — OTG 및 2KV HBM을 지원하는 I2C 1셀 1.25A 벅 배터리 충전기 BQ24151 — OTG 및 자동 고임피던스 모드를 지원하는 I2C 1셀 1.25A 벅 배터리 충전기 BQ24151A — OTG 및 2KV HBM 및 자동 고임피던스 모드를 지원하는 I2C 1셀 1.25A 벅 배터리 충전기 BQ24152 — OTG를 지원하며 전원을 켤 때 배터리가 없으면 감지하는 I2C 1셀 1.25A 벅 배터리 충전기 BQ24155 — I2C 1셀 1.25A 벅 배터리 충전기
다운로드 옵션

BQ2415XEVM-SW — BQ2415x EVM Sowtware Setup

close
최신 버전
버전: 01.00.00.0B
출시 날짜: 2014. 1. 16
제품
배터리 충전기 IC
BQ24150A — OTG 및 2KV HBM을 지원하는 I2C 1셀 1.25A 벅 배터리 충전기 BQ24151 — OTG 및 자동 고임피던스 모드를 지원하는 I2C 1셀 1.25A 벅 배터리 충전기 BQ24151A — OTG 및 2KV HBM 및 자동 고임피던스 모드를 지원하는 I2C 1셀 1.25A 벅 배터리 충전기 BQ24152 — OTG를 지원하며 전원을 켤 때 배터리가 없으면 감지하는 I2C 1셀 1.25A 벅 배터리 충전기 BQ24155 — I2C 1셀 1.25A 벅 배터리 충전기

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc089 or www.ti.com/lit/xx/sluc089b/sluc089b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC089. Please update any bookmarks accordingly.