BQ24170EVM-610-5V

BQ24170 1.6MHz 동기 스위치-모드 리튬 이온 및 리튬 폴리머 배터리 충전기용 평가 모듈

BQ24170EVM-610-5V

지금 주문하기

개요

텍사스 인스트루먼트의 BQ24170EVM-610-5V(-001) 평가 모듈(EVM)은 디자이너가 bq24170 모터 게이트 드라이버의 작동과 성능을 평가하는 데 도움이 됩니다. 이 평가 모듈은 HPA610(-001)이라고도 합니다. 이 EVM은 5V 입력 전압에 최적화되어 있으며 단일 셀 4.2V 리튬이온 배터리를 충전합니다. bq24170은 두 개의 통합 N채널 전원 MOSFET와 전원 경로 선택 게이트 드라이버를 갖춘 고집적 독립형 리튬이온 및 리튬폴리머 스위치 모드, 배터리 충전 컨트롤러입니다. 이 장치는 입력 전류, 충전 전류 및 전압을 고정밀도로 조절하는 일정 주파수 동기식 PWM 컨트롤러를 제공합니다. 또한 배터리 감지, 사전 조건 설정, 충전 종료, 충전 상태 모니터링 기능을 지원합니다. 사용 설명서에는 재료 사용서, 보드 레이아웃, 회로도가 포함되어 있습니다.

특징
  • bq24170용 평가 모듈
  • 독립형 동기식 스위치 모드, 배터리 충전 컨트롤러
  • 통합 N-MOSFET 및 전원 경로 선택기
  • CELL 핀을 통해 최대 12.6V 배터리 전압 설정 가능, 4.2V/셀 기준으로 1, 2, 3셀 지원
  • 입력 동작 범위: 4.5V~8V
  • 충전 상태를 표시하는 LED
  • 테스트용 주요 신호를 확인할 수 있는 테스트 포인트 제공; 프로브 연결 용이
  • 점퍼 사용 가능, 설정 변경 용이
배터리 충전기 IC
BQ24170 전원 경로 선택기를 지원하는 독립형 1~3셀 4A 동기형 벅 배터리 충전기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ24170EVM-610-5V — Evaluation Module for BQ24170 1.6-MHz Synchronous Switch-Mode Li-Ion and Li-Polymer Battery Charger

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ24170EVM-610-5V Evaluation Module for BQ24170 1.6-MHz Synchronous Switch-Mode Li-Ion and Li-Polymer Battery Charger

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
유형 직함 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide bq24170EVM Evaluation Module 2010. 11. 12
인증서 BQ24170EVM-610-5V EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.