BQ24172EVM-706-5V
BQ24172 1.6MHz 동기 스위치-모드 리튬 이온 및 리튬 폴리머 배터리 충전기용 평가 모듈
BQ24172EVM-706-5V
개요
텍사스 인스트루먼트 BQ24172EVM-706-5V(-001) 평가 모듈은 설계자가 bq24172 동기식 배터리 충전기의 동작과 성능을 평가하는 데 도움이 됩니다. 이 평가 모듈은 HPA706(-001)이라고도 합니다. 이 EVM은 5V 입력 전압에 최적화되어 있으며 단일 셀 4.2V 리튬이온 배터리를 충전합니다. 설명서에는 BQ24172EVM-706-5V의 재료 사용서, 보드 레이아웃, 회로도가 포함되어 있습니다. bq24172는 두 개의 통합 N채널 전원 MOSFET와 전원 경로 선택 게이트 드라이버를 갖춘 고집적 독립형 리튬이온 및 리튬폴리머 스위치 모드, 배터리 충전 컨트롤러입니다. 이 장치는 입력 전류, 충전 전류 및 전압을 고정밀도로 조절하는 일정 주파수 동기식 PWM 컨트롤러를 제공합니다. 또한 배터리 감지, 사전 조건 설정, 충전 종료, 충전 상태 모니터링 기능을 지원합니다. 이 사용 설명서에서는 BQ24172EVM-706-5V의 특징과 동작에 대해 설명합니다.
특징
- bq24172용 평가 모듈
- 독립형 동기식 스위치 모드, 배터리 충전 컨트롤러
- 통합 N-MOSFET 및 전원 경로 선택기
- 저항으로 설정 가능한 배터리 전압
- 입력 동작 범위: 4.5V~8V
- 충전 상태를 표시하는 LED
- 테스트용 주요 신호를 확인할 수 있는 테스트 포인트 제공; 프로브 연결 용이.
- 점퍼 사용 가능, 설정 변경 용이
배터리 충전기 IC
주문 및 개발 시작
평가 보드
BQ24172EVM-706-5V — Evaluation Module for BQ24172 1.6-MHz Synchronous Switch-Mode Li-Ion and Li-Polymer Battery Charger
BQ24172EVM-706-5V — Evaluation Module for BQ24172 1.6-MHz Synchronous Switch-Mode Li-Ion and Li-Polymer Battery Charger
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | bq24171EVM and bq24172EVM User's Guide (Rev. A) | 2011. 2. 22 | ||
| 인증서 | BQ24172EVM-706-5V EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019. 1. 2 |