BQ24296MEVM-655

BQ24296MEVM-655

지금 주문하기

개요

The bq2296M evaluation module (EVM) is a complete charger module for evaluating the highly-integrated switch-mode battery charge management and system power path management device for 1 cell Li-Ion and Li-polymer battery in a wide range of smartphone and tablet applications.

The BQ24296MEVM-655 requires USB Interface Adaptive Evaluation Module “USB-TO-GPIO” for I2C interface. If one is not already available to you and I2C is needed then one can be ordered through the eStore. Buy Now USB Interface Adapter EVM

특징
  • Input voltage range: 3.9V to 6.2V;
  • I2C communication;
  • LED indication for status signals
  • Test points for key signals available for testing purposes;
  • Jumpers for different circuit configuration.
배터리 충전기 IC
BQ24296M — USB OTG 및 최소 시스템 조절을 지원하는 1셀, 3A, I2C 제어 벅 충전기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ24296MEVM-655 — I2C Controlled 3A Single Cell USB NVDC-1 Charger with Adjustable Voltage USB OTG Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ24296MEVM-655 — I2C Controlled 3A Single Cell USB NVDC-1 Charger with Adjustable Voltage USB OTG Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide bq24296M and bq24298 EVM (PWR655) (Rev. A) 2015. 3. 31
인증서 BQ24296MEVM-655 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2