BQ24297EVM-021

BQ24297EVM-021

지금 주문하기

개요

I2C Controlled 4.5A Single Cell Charger with Narrow VDC Power Path Management; Default Setting (BATREG = 4.208, ICHG = 2A, VINDPM = 4.36V) and USB OTG

The BQ24297EVM-021 requires USB Interface Adaptive Evaluation Module “USB-TO-GPIO” for I2C interface. If one is not already available to you and I2C is needed then one can be ordered through the eStore. Buy Now USB Interface Adapter EVM

특징
  • Up to 5.5A fast charge rate
  • Single Input USB-compliant charger
  • Instant-on works with no battery or deeply discharged battery
  • Narrow system bus voltage power path management
  • I2C port for optimal system performance and status information
  • 1.5MHz switching frequency
  • Program input current limit
  • Battery supplements system when adapter is fully-loaded
  • Automatically power up and start charging without HOST present
배터리 충전기 IC
BQ24297 USB NVDC-1, 조정 전압 및 D+/D-의 USB OTG로 제공되는 I2C 제어 1셀, 3A 배터리 충전기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ24297EVM-021 — 조정 가능한 전압 USB OTG를 지원하는 I2C로 제어되는 3A 단일 셀 USB NVDC-1 충전기 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00280 1.5A 동기 OTG 부스트를 지원하는 I2C 제어 단일 셀 USB NVDC 3A 충전기
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ24297EVM-021 조정 가능한 전압 USB OTG를 지원하는 I2C로 제어되는 3A 단일 셀 USB NVDC-1 충전기 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00280 1.5A 동기 OTG 부스트를 지원하는 I2C 제어 단일 셀 USB NVDC 3A 충전기
지원 소프트웨어

SLUC495 — bq24295, 96, 97 V0003 Setup Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
배터리 충전기 IC
BQ24295 USB, 조정 가능 전압 및 1.5A OTG를 지원하는 I2C 제어 1셀, 3A 배터리 충전기 BQ24296 전압 조정 가능한 USB OTG 및 최소 시스템 조절을 지원하는 1셀, 3A, I2C 제어 벅 충전기 BQ24297 USB NVDC-1, 조정 전압 및 D+/D-의 USB OTG로 제공되는 I2C 제어 1셀, 3A 배터리 충전기
하드웨어 개발
평가 보드
BQ24295EVM-549 조정 가능한 전압과 1.5A OTG를 지원하는 I2C로 제어되는 3A 단일 셀 충전기 BQ24296EVM-021 조정 가능한 전압 USB OTG를 지원하는 I2C로 제어되는 3A 단일 셀 USB NVDC-1 충전기 평가 모듈 BQ24297EVM-021 조정 가능한 전압 USB OTG를 지원하는 I2C로 제어되는 3A 단일 셀 USB NVDC-1 충전기 평가 모듈

SLUC495 bq24295, 96, 97 V0003 Setup Software

close
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2013. 9. 12
제품
배터리 충전기 IC
BQ24295 USB, 조정 가능 전압 및 1.5A OTG를 지원하는 I2C 제어 1셀, 3A 배터리 충전기 BQ24296 전압 조정 가능한 USB OTG 및 최소 시스템 조절을 지원하는 1셀, 3A, I2C 제어 벅 충전기 BQ24297 USB NVDC-1, 조정 전압 및 D+/D-의 USB OTG로 제공되는 I2C 제어 1셀, 3A 배터리 충전기
하드웨어 개발
평가 보드
BQ24295EVM-549 조정 가능한 전압과 1.5A OTG를 지원하는 I2C로 제어되는 3A 단일 셀 충전기 BQ24296EVM-021 조정 가능한 전압 USB OTG를 지원하는 I2C로 제어되는 3A 단일 셀 USB NVDC-1 충전기 평가 모듈 BQ24297EVM-021 조정 가능한 전압 USB OTG를 지원하는 I2C로 제어되는 3A 단일 셀 USB NVDC-1 충전기 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc495 or www.ti.com/lit/xx/sluc495/sluc495.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC495. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide bq24296 and bq24297 EVM (PWR021) User’s Guide 2013. 8. 28
인증서 BQ24297EVM-021 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2