BQ24314AEVM

BQ24314AEVM

지금 주문하기

개요

The BQ24314A evaluation module is a complete charger module for evaluating a charger front-end protection and charger solution using the BQ24314A and BQ24080 devices. It is designed to deliver up to 700 mA of charge current to Li-ion or Li-polymer applications. The charger front-end protection current is designed to 1000 mA. The BQ24314A protects the charging system against three types of failures: input overvoltage when the AC adapter fails to regulate its voltage; load overcurrent when failures such as a short-circuit occurs in the charging system; and battery overcharge.

특징
  • Evaluation module for BQ2430x, BQ2431x, and BQ2438x DSG
  • Evaluation module for BQ24080 charger integrated circuit (IC)
  • Evaluation module for BQ2430x/1x/8x and BQ24080 chipset solution
  • Input operating range for BQ2430x/1x/8x 4.5 V - 26 V
  • Input operating range for BQ24080 4.5 V - 6.5 V
  • Input overvoltage protection
  • Input overcurrent protection
  • Battery overvoltage protection
  • Input reverse voltage protection for BQ2430x
  • LED indication for status signals
  • Test points for key signals available for testing purpose. Easy probe hook-up.
  • Jumpers available. Easy to change connections.
배터리 보호기
BQ24314A — 과전압 및 과전류 보호 IC 및 Li+ 충전기 프론트 엔드 보호 IC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ24314AEVM — BQ24314A Li+ Charger Front End Protection IC Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ24314AEVM — BQ24314A Li+ Charger Front End Protection IC Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide bq2430x/1x DSG EVM (HPA245) for Li+ Charger Front End Protection IC (Rev. B) 2016. 11. 4
인증서 BQ24314AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2