BQ25015EVM

BQ25015EVM

지금 주문하기

개요

The bq25015EVM is a complete charger module for evaluating a single-chip charge solution using the bq25010/11/12/15/17 devices. It is designed to deliver up to 500 mA (bq25010/11/12) or 1000 mA (bq25015/17) of charge current to Li-Ion or Li-Pol applications.

The bq25010/11/12 has a highly integrated battery charge controller designed to work with external host commands. The charge current and other system parameters are programmable. An integrated synchronous buck converter (except the output inductor and capacitor) is incorporated in this chip as the supply from battery to system. For details, see the bq25010, bq25011, bq25012 Single-Chip Charger and DC/DC Converter IC for Bluetooth Headsets and Other Portable Applications data sheet (SLUS615) and bq25015, bq25017 Single-Chip Charger and DC/DC Converter IC for Portable Applications data sheet (SLUS721).

특징
  • Programmable charge current up to 1000 mA for bq25015/17
  • Charges from both USB and ac adapter sources
  • Supports single chemistry applications
  • The output voltage of an integrated 1 MHz synchronized buck converter is either adjustable from 0.7 V to VBAT (bq25010/15), and is capable of delivering up to 300 mA (bq25015/17) of load current
  • Power-good LED indication
  • Status outputs (LED indication available): precharge, fast charge, charge done, timer fault and sleep mode
  • TTL-level controls: charge enable, converter enable and forced PWM
배터리 충전기 IC
BQ25015 — 동기형 벅 컨버터, 출력 조정을 지원하는 독립형 1셀, 0.5A 리튬 이온 배터리 충전기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ25015EVM — BQ25015 Evaluation Module for Single-Chip Charger and DC/DC Converter IC for Portable Applications

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ25015EVM — BQ25015 Evaluation Module for Single-Chip Charger and DC/DC Converter IC for Portable Applications

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide bq25010/11/12/15/17 (bqHYBRID) EVM (Rev. A) 2007. 7. 11
인증서 BQ25015EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상