BQ25040EVM

BQ25040 평가 모듈: 1.1A, 단일 입력, 단일 셀, 리튬 이온 배터리 충전기

BQ25040EVM

지금 주문하기

개요

The BQ25040EVM is an evaluation module (EVM) for BQ25040. The bq25040 is an integrated Li-ion linear battery charger targeted at space-limited portable applications. It operates from either a USB port or ac adapter and charges a single-cell, Li-Ion battery with up to 1.1 A of charge current. The bq25040 has a single-power output that charges the battery. A system load can be placed in parallel with the battery. The charge current is programmed using the ISET and EN/SET inputs. The charge current is programmable to USB100, USB500, or a user-programmed charge current up to 1.1 A. Additionally, a 4.9 V, 3%, 50 mA LDO is integrated into the integrated circuit (IC) for supplying low-power external circuitry. The single- input interface (EN/SET) is used to select the charge current and to place the bq25040 into Production Test Mode (PTM). In PTM, the bq25040 operates as a linear regulator without a battery connected, where the output is regulated at 4.2 V and supplies up to 2.3 A to calibrate GSM transceivers.The battery is charged in three phases: conditioning, constant current, and constant voltage. In all charge phases, an internal control loop monitors the IC junction temperature and reduces the charge current if an internal temperature threshold is exceeded.The charger power stage and charge current sense functions are fully integrated. The charger function has accuracy current and voltage regulation loops, charge status display, and charge termination.

배터리 충전기 IC
BQ25040 2x3 QFN, 50mA LDO를 지원하는 1.1A, 단일 입력, 싱글 셀 리튬 이온 배터리 충전기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ25040EVM — BQ25040 Evaluation Module: 1.1-A, Single-Input, Single-Cell, Li-Ion Battery Charger

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ25040EVM BQ25040 Evaluation Module: 1.1-A, Single-Input, Single-Cell, Li-Ion Battery Charger

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide BQ25040EVM User's Guide. 2009. 4. 27
인증서 BQ25040EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2