BQ25071EVM-658

BQ25071EVM-658

지금 주문하기

개요

The bq25071 evaluation module (EVM) is a complete charger module for evaluating the QFN packaged 1-A battery charge solution for single-cell, LiFePO4 battery-powered systems used in a wide range of portable applications

특징
  • Programmable battery charge current via external resistors and digital input pins
  • Adapter input operating range of 3.75 V – 10.2 V
  • LED indication for charge
  • Test points for key signals available for testing purposes.
배터리 충전기 IC
BQ25071-Q1 — 오토모티브 1셀, 1A, LiFePO4 선형 배터리 충전기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ25071EVM-658 — Battery Charge Solution for Single-Cell Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ25071EVM-658 — Battery Charge Solution for Single-Cell Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide User's Guide for bq25071 EVM 2014. 6. 17
인증서 BQ25071EVM-658 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2