BQ25100EVM-654

단일 셀 리튬 이온 배터리로 구동되는 시스템 평가 모듈용 배터리 충전 솔루션

BQ25100EVM-654

지금 주문하기

개요

The bq25100 evaluation module (EVM) is a complete charger module for evaluating the WCSP packaged 250mA battery charge solution for single-cell, Li-Ion battery-powered systems used in low power portable applications. It offers ultra-small package size and ultra-low battery leakage current which is preferable for wearable applications.

특징
  • Charges Li-Ion batteries
  • Programmable battery charge current via external resistors.
  • Support 30V input rating with 6.5V input over-voltage protection
  • Programmable battery termination current down to 1mA
  • Test points for key signals available for testing purposes.

 

배터리 충전기 IC
BQ25100 4.2V 충전 전압 및 프로그래머블 사전 충전을 지원하는 독립형 1셀, 250mA 선형 배터리 충전기 BQ25100A 4.3V 충전 전압 및 프로그래머블 사전 충전을 지원하는 독립형 1셀, 250mA 선형 배터리 충전기 BQ25100H 4.354V 충전 전압 및 프로그래머블 사전 충전을 지원하는 독립형 1셀, 250mA 선형 배터리 충전기 BQ25101 독립형 1셀 250mA 선형 배터리 충전기, 4.2V 충전 전압 및 충전 상태 표시등 BQ25101H 독립형 1셀 250mA 선형 배터리 충전기, 4.35V 충전 전압 및 충전 표시등
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ25100EVM-654 — Battery Charge Solution for Single-Cell Li-Ion Battery-Powered Systems Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00318 저전력 웨어러블 애플리케이션을 위한 Qi(WPC) 호환 무선 충전기
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ25100EVM-654 Battery Charge Solution for Single-Cell Li-Ion Battery-Powered Systems Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00318 저전력 웨어러블 애플리케이션을 위한 Qi(WPC) 호환 무선 충전기
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide User's Guide for WCSP Packaged bq25100 Battery Charger EVM 2014. 8. 6
인증서 BQ25100EVM-654 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
Product overview Battery Management Solutions for Wearable and Fitness Devices (Rev. C) 2014. 8. 18