TIDA-00318

저전력 웨어러블 애플리케이션을 위한 Qi(WPC) 호환 무선 충전기

TIDA-00318

설계 파일

개요

This reference design is suitable for low power wearable devices including a Qi-compliant wireless receiver (bq51003) and ultra-low current 1-cell Li-ion linear charger (bq25100). It features an ultra-small size (5 x 15 mm2), capable of low-charging currents down to 10 mA and up to 250 mA with support of termination currents as low as 1 mA.  This design is for 135-mA charge current applications.

특징
  • Small size: 5 x 15 (mm2)
  • Adjustable charging current: 10 ~ 250 (mA)
  • Supports 1-mA charge termination currents
  • <75-nA battery-leakage current
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU509.PDF (1231 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRAA5.PDF (238 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRAA6.PDF (30 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRAA4.PDF (199 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRAA8.ZIP (193 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC590.ZIP (93 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRAA7.PDF (23 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRAA3.PDF (139 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ51003BQ51003 무선 전원 리시버

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 충전기 IC

BQ251004.2V 충전 전압 및 프로그래머블 사전 충전을 지원하는 독립형 1셀, 250mA 선형 배터리 충전기

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 충전기 IC

BQ25101H독립형 1셀 250mA 선형 배터리 충전기, 4.35V 충전 전압 및 충전 표시등

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 충전기 IC

BQ25101독립형 1셀 250mA 선형 배터리 충전기, 4.2V 충전 전압 및 충전 상태 표시등

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 충전기 IC

BQ25100H4.354V 충전 전압 및 프로그래머블 사전 충전을 지원하는 독립형 1셀, 250mA 선형 배터리 충전기

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 충전기 IC

BQ25100A4.3V 충전 전압 및 프로그래머블 사전 충전을 지원하는 독립형 1셀, 250mA 선형 배터리 충전기

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

BQ25100EVM-654 — Battery Charge Solution for Single-Cell Li-Ion Battery-Powered Systems Evaluation Module

This reference design is suitable for low power wearable devices including a Qi-compliant wireless receiver (bq51003) and ultra-low current 1-cell Li-ion linear charger (bq25100). It features an ultra-small size (5 x 15 mm2), capable of low-charging currents down to 10 mA and up to 250 mA with (...)

EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00318 저전력 웨어러블 애플리케이션을 위한 Qi(WPC) 호환 무선 충전기
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ25100EVM-654 Battery Charge Solution for Single-Cell Li-Ion Battery-Powered Systems Evaluation Module

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00318 저전력 웨어러블 애플리케이션을 위한 Qi(WPC) 호환 무선 충전기

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00318 Test Results 2014. 8. 27