BQ2515XSW-LINUX

BQ2515XSW-LINUX

개요

Linux 드라이버는 BQ25155 I2C 제어, 1셀, 500mA 선형 충전기를 지원합니다. Linux 드라이버는 I2C 버스를 통한 통신을 지원하고 전원 공급 장치 서브 시스템과의 인터페이스를 제공합니다.

Linux 메인라인 상태

Linux 메인 라인에서 사용 가능: 예
git.ti.com에서 구입 가능: 아니오   

지원되는 장치:

  • BQ25150
  • BQ25155

Linux 소스 파일

이 장치와 연계된 파일:

  1. drivers/power/supply/bq2515x_charger.c

소스 파일

drivers/power/supply/bq2515x_charger.c

 

드라이버 지원 활성화

"make menuconfig"로 커널 구성(또는 "make xconfig" 또는 "make nConfig" 사용)

Menuconfig 위치

기호: CHARGER_BQ2515X [=y]

유형: tristate

메시지: TI BQ2515X 배터리 충전기 제품군입니다

  장소:

    -> 장치 드라이버

      -> 전력 공급 종류 지원 (POWER_SUPPLY [=y])

  drivers/power/supply/Kconfig:618에서 정의됩니다.

  다음에 따라 다름: POWER_SUPPLY [=y] && I2C [=y] && (GPIOLIB [=y] || COMPILE_TEST [=y])

 

수정 사항 및 코드 개선 사항

이 드라이버에 추가해야 할 수정 사항 및/또는 개선 사항이 있는 경우 다음 중 한 가지 방법으로 진행합니다.
 
1. 다음 위치에 있는 maintainers 파일에 나열된 대로 관련 Linux Kernel 커뮤니티에 패치를 보냅니다. 여기 

또는
 
2.  TI 담당자에게 문의하십시오.