BQ25176KEVM

BQ25176KEVM

지금 주문하기

개요

BQ25176K 평가 모듈(EVM)에는 평가 보드 작동에 필요한 BQ25176K IC, LDO TPS7B8133 및 지원 회로가 포함되어 있습니다. EVM에 전원을 공급하고 1셀 배터리를 충전하려면 외부 5V 전원 공급 장치가 필요합니다. 충전 전압 VREG는 스위치 S1을 사용하여 7개 값으로 설정할 수 있습니다. 충전 전류는 60mA~750mA 범위의 R22(ISET) 값에 의해 설정됩니다. 400mA의 고정값은 JP4에 의해 선택됩니다.

LDO U2(TPS7B8133)는 하우스키핑 전압 3.3V를 제공하며, LED를 구동하고 CE에 필요한 전압도 제공합니다. NTC는 10k 저항에 의해 시뮬레이션되며, 트림 포트로 조정할 수 있는 옵션이 있습니다.

특징
  • 1셀 리튬 이온, 리튬 폴리머, LiFePO4 지원
  • 입력 전압 기반 동적 전력 관리
  • 입력 전압 최대 30V까지 허용
  • 외부 저항으로 작동 방식 프로그래밍 가능
    • 리튬 이온: 4.35V, 4.4V, 4.53V, 4.58V
    • LiFePO4: 3.5V, 3.6V, 3.7V
    • 충전 전류를 60mA~750mA로 설정하는 ISET
배터리 충전기 IC
BQ25176K — 1셀 리튬 이온 및 VINDPM와 JEITA 지원 LiFePO4용 800mA 선형 충전기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ25176KEVM — BQ25176K 와이드 Vin 1셀 리튬-이온, LiFePO4 800mA 선형 배터리 충전기용 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ25176KEVM — BQ25176K 와이드 Vin 1셀 리튬-이온, LiFePO4 800mA 선형 배터리 충전기용 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide BQ25176KEVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2025. 5. 28
인증서 BQ25176KEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025. 7. 23