BQ25180EVM
BQ25180 1A 리튬 이온 I2C 프로그래머블 전원 경로 충전기용 평가 모듈
BQ25180EVM
개요
BQ25180EVM 평가 모듈(EVM)을 사용하여 BQ25180 디바이스를 평가합니다. BQ25180 평가 모듈(EVM)은 웨어러블 장치의 가장 일반적인 기능, 즉 선형 충전기, 조정 출력, 타이머를 이용한 수동 재설정, 절전 모드, 셧다운 모드 및 고급 전원 경로를 하나로 통합하는 일체형 배터리 충전 관리 IC입니다. 작동 및 셧다운 중에 낮은 정동작 전류(IQ)로 최대 배터리 수명을 지원합니다. 이 디바이스는 5mA~1000mA의 충전 전류와 3.5V~4.65V의 배터리 레귤레이션을 지원합니다. 입력 전류 제한, 충전 전류, 조정 SYS 출력 및 기타 매개 변수는 I2C 인터페이스를 통해 프로그래밍 가능합니다. 배터리는 사전 충전, 정전류 및 정전압으로 이루어진 3단계의 표준 리튬-이온 충전 프로필을 사용하여 충전됩니다. 또한 이 디바이스는 적은 핀 수를 자랑하는 만큼 저비용 PCB 제조 프로세스를 지원할 수 있습니다.
특징
- 완전히 구성 가능한 1A 선형 배터리 충전기
- 배터리 또는 어댑터를 통한 고급 시스템 전원 공급 경로
- 긴 보관 수명을 위한 저 IQ 배송 모드
- 0.5% 정밀도의 배터리 전압 조정
- 푸시 버튼을 위한 깨우기 타이머
주문 및 개발 시작
평가 보드
BQ25180EVM — BQ25180 1A 리튬 이온 I2C 프로그래머블 전원 경로 충전기용 평가 모듈
BQ25180EVM — BQ25180 1A 리튬 이온 I2C 프로그래머블 전원 경로 충전기용 평가 모듈
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | BQ2518x EVM User's Guide (Rev. B) | 2022. 2. 1 |