TI-CHARGER-GUI

TI-CHARGER-GUI

다운로드

개요

TI-CHARGER-GUI는 배터리 충전기 제품의 평가, 설계, 구성 또는 테스트 프로세스를 지원하는 웹 기반 또는 독립형 그래픽 사용자 인터페이스를 제공합니다. 이 소프트웨어는 레지스터에 대한 완전한 액세스 기능과 명령 전송을 위한 간편한 인터페이스를 제공합니다.
특징
  • 따라하기 쉬운 그래픽 지침이 있는 웹 기반 또는 독립형 GUI
  • USB2ANY 인터페이스 어댑터를 통해 지원되는 배터리 충전기 평가 모듈(EVM) 구성
  • 기능 그룹별로 구성된 탐색하기 쉬운 페이지
  • 시퀀스된 I2C 또는 SMBus 명령 지원
    다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

    다운로드

    애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크

    TI-CHARGER-GUI GUI software for use with USB2ANY and battery charging evaluation modules

    지원되는 제품 및 하드웨어

    지원되는 제품 및 하드웨어

    하드웨어 개발
    레퍼런스 디자인
    TIDA-050047 2-4 셀 배터리용 통합 USB Type-C® USB Power Delivery 및 충전 레퍼런스 디자인

    TI-CHARGER-GUI GUI software for use with USB2ANY and battery charging evaluation modules

    close
    최신 버전
    버전: null
    출시 날짜: 2024. 8. 23
    하드웨어 개발
    레퍼런스 디자인
    TIDA-050047 2-4 셀 배터리용 통합 USB Type-C® USB Power Delivery 및 충전 레퍼런스 디자인

    관련 설계 리소스

    하드웨어 개발

    평가 보드
    BQ24160EVM-721 전원 경로를 지원하는 2.5A 듀얼 입력 단일 셀 스위치 모드 리튬 이온 배터리 충전기 레퍼런스 디자인 BQ24160EVM-742 전원 경로를 지원하는 2.5A 듀얼 입력 단일 셀 스위치 모드 리튬 이온 배터리 충전기 레퍼런스 디자인 BQ24161EVM-721 Bq24161EVM-721 평가 모듈 BQ24168EVM-721 Bq24168EVM-721 평가 모듈 BQ2419XEVM BQ2419X I2C 제어 4.5A 단일 셀 USB/어댑터 충전기 평가 모듈 BQ24250EVM-150 BQ24250EVM-150 단일 입력 I2C/독립형 스위치 모드 리튬 이온 배터리 충전기 평가 모듈 BQ24295EVM-549 조정 가능한 전압과 1.5A OTG를 지원하는 I2C로 제어되는 3A 단일 셀 충전기 BQ24296EVM-021 조정 가능한 전압 USB OTG를 지원하는 I2C로 제어되는 3A 단일 셀 USB NVDC-1 충전기 평가 모듈 BQ24296MEVM-655 조정 가능한 전압 USB OTG를 지원하는 I2C로 제어되는 3A 단일 셀 USB NVDC-1 충전기 평가 모듈 BQ24297EVM-021 조정 가능한 전압 USB OTG를 지원하는 I2C로 제어되는 3A 단일 셀 USB NVDC-1 충전기 평가 모듈 BQ24725AEVM-710 BQ24725A 1-4 셀 Li+ 배터리 SMBus 충전 컨트롤러용 평가 모듈 BQ25180EVM BQ25180 1A 리튬 이온 I2C 프로그래머블 전원 경로 충전기용 평가 모듈 BQ25630EVM BQ25630 평가 모듈 BQ25640EVM BQ25640 평가 모듈 BQ25672EVM 듀얼 입력 및 MPPT를 지원하는 I²C 제어, 1~4셀, 3A 벅 충전기용 BQ25672 평가 모듈 BQ25730EVM I2C NVDC 1-5셀, 16A 벅-부스트 배터리 충전 컨트롤러 평가 모듈 BQ25731EVM I2C NVDC 1~5셀, 16A 벅-부스트 충전기 컨트롤러 평가 모듈 BQ25790EVM WCSP 패키지에 듀얼 입력 및 USB PD 3.0 OTG 출력을 지원하는 I2C, 5A, 1~4셀 벅-부스트 충전기 BQ25792EVM 듀얼 입력 선택기가 포함된 I2C 제어, 5A, 1-4셀 벅-부스트 충전기 평가 모듈 BQ25798EVM BQ25798 평가 모듈 I²C 제어, 1~4셀, 5A 벅 부스트 충전기, 듀얼 입력 및 MPPT