BQ25692-Q1EVM

BQ25692-Q1EVM

지금 주문하기

개요

The BQ2569X/9X-Q1 평가 모듈(EVM)은 BQ2569X/9X-Q1 통합 회로를 평가하는 데 사용됩니다. BQ2569X/9X-Q1은 HOTROD(QFN) 패키지에 구현된 통합 스위칭 모드 벅-부스트 배터리 충전 관리 장치로, 최대 3.3A의 충전 전류로 1시리즈 셀부터 7시리즈 셀까지의 리튬 계열 배터리를 충전할 수 있습니다. 순방향/충전/싱크 모드에서 이 IC는 2.5V~36V의 입력 전압으로 작동하며 최대 45V까지 견딜 수 있습니다. 기본 충전 전압과 전류는 저항을 사용해 설정됩니다. 장치는 기본적으로 순방향/충전/싱크 모드로 설정되어 있지만 I2C를 사용하여 역방향/OTG/소스 모드로 변경할 수 있습니다. 또한 I2C 레지스터는 스위칭 주파수와 전압 및 전류 조정 설정을 변경할 수 있습니다.

특징
  • 나사 단자 블록을 사용하여 벤치 전원 공급 장치 및 전자 부하 또는 저항식 부하뿐만 아니라 시뮬레이션되었거나 실제 배터리에 쉽게 연결할 수 있음
  • 탈착식 션트가 있는 온보드 점퍼를 통해 기본 구성과 시뮬레이션 작동이 용이함
  • 고효율, 고정밀 전압 및 전류 조정을 손쉽게 측정하도록 해주는 온보드 테스트 포인트 및 감지 저항
  • 다운로드 가능한 BQSTUDIO 소프트웨어와 함께 사용하기 위한 EV2400 또는 EV2500 통신 보드용 커넥터
배터리 충전기 IC
BQ25692-Q1 — Automotive, stand-alone or I²C-controlled, bidirectional iFET buck-boost battery charger
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ25692-Q1EVM — BQ25692-Q1 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ25692-Q1EVM — BQ25692-Q1 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide BQ25692EVM, BQ25692-Q1EVM Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2026. 10. 28
인증서 BQ25692-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025. 10. 9

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상