BQ25785EVM

BQ25785EVM

지금 주문하기

개요

BQ25785 평가 모듈(EVM)은 SMBus 제어 NVDC 2상 벅 부스트 충전 컨트롤러 BQ25785를 사용하는 완전한 고전력 고효율 배터리 충전기입니다. 입력 전압 범위는 3.5V~40V이며, 출력은 2~5개의 셀로 프로그래머블하고 충전 전류 범위는 0A~16.3A입니다. BQ25785EVM을 사용하면 사용자가 단계별 지침에 따라 BQ25785의 기능과 성능을 평가할 수 있습니다. BQ25785EVM은 완전한 회로도, 레이아웃 및 BOM(재료 사양서)을 지원하는 레퍼런스 설계로도 사용됩니다.

특징
  • 3.5V~40V 입력 소스 지원
    • 3.5V~40V, 0A~8.2A 입력 작동 범위 및 2~5셀 배터리 구성
    • USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1(USB Type-C®) 및 USB-C PD 지원
    • 3V~5V의 조정 가능한 출력을 지원하는 USB OTG 지원
    • USB_PD용 FRS(고속 역할 스왑) 기능 지원
  • 좁은 VDC(NVDC) 전원 경로 관리
    • 어댑터가 최대 부하 상태일 때 배터리가 시스템을 보조
  • 낮은 프로파일 인덕터를 위한 600kHz 또는 800kHz 스위칭 주파수
  • 최적의 시스템 성능 및 상태 보고를 위한 SMBus 포트
  • CPU 조절을 위한 전원 및 전류 모니터
  • 안전
    • 열 조정 및 열 셧다운
    • 입력, 시스템 및 배터리 과전압 보호
    • 입력, MOSFET 및 인덕터 과전류 보호
배터리 충전기 IC
BQ25785 — 준-이중 위상 및 40V VIN을 지원하는 SMBus 2셀~5셀 전원 경로 충전기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ25785EVM — BQ25785 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ25785EVM — BQ25785 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
인증

BQ25785EVM-DOC-CERT — BQ25785EVM EU DoC(적합성 선언서)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
BQ25785EVM — BQ25785 평가 모듈

BQ25785EVM-DOC-CERT — BQ25785EVM EU DoC(적합성 선언서)

close
버전: 1.0.0
출시 날짜: 2026. 2. 27
하드웨어 개발
평가 보드
BQ25785EVM — BQ25785 평가 모듈

출시 정보

BQ25785 EU Declaration of Conformity Certification

TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide BQ2578X EVM User guide PDF | HTML 2025. 11. 11