BQ25820EVM

BQ25820EVM

지금 주문하기

개요

BQ25820EVM 평가 모듈(EVM)은 BQ25820 IC용 평가 시스템입니다. BQ25820 IC는 직접 전원 경로 제어를 지원하는 벅 배터리 충전 컨트롤러입니다. BQ25820은 4.2V~70V의 넓은 입력 범위, 최대 70V의 넓은 출력 전압 범위, 양방향 기능을 갖추고 있습니다. BQ25820EVM은 최대 입력 및 출력이 55 V이며 최대 충전 전류는 10A입니다.

특징
  • 50mA 해상도로 최대 20A 충전이 가능한 1-13초 배터리 또는 수퍼캡 구성을 위한 동기 스위치 모드 벅 충전기
  • 태양광 패널 어레이의 전력을 최대화하는 MPPT 내장
  • 넓은 입력 및 출력 전압 범위
  • 배터리(역방향 모드) 출력 4V~55V로 전원 공급
  • 회로 성능을 최적화하기 위한 인덕터 자동 감지 기능 포함
  • 직접 전원 경로 제어
배터리 충전기 IC
BQ25820 — 전원 경로를 지원하는 독립형 또는 I²C 제어 70V 양방향 벅 충전 컨트롤러 BQ25822 — 전원 경로 및 자동 백업 모드를 지원하는 70V 양방향 벅 충전 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ25820EVM — BQ25820 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ25820EVM — BQ25820 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide BQ25820 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024. 8. 27
인증서 BQ25820EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024. 7. 15

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

인터페이스 어댑터
EV2400 — 배터리 연료(가스) 게이지용 USB 기반 PC 인터페이스 평가 모듈