BQ25858EVM
차량용 및 I2C 제어, 70V 양방향 벅-부스트 컨버터용 평가 모듈
BQ25858EVM
개요
BQ25858 EVM(평가 모듈)은 BQ25858-Q1을 위한 완전한 평가 시스템입니다. BQ25858EVM은 최대 입력 및 출력이 55V이며 최대 출력 전류는 10A입니다.
BQ25858-Q1 IC는 넓은 전압, 양방향 스위치 모드 벅 부스트 컨트롤러입니다. 이 장치는 출력 CC-CV 제어와 함께 넓은 전압 범위에서 고효율 전력 변환을 제공합니다. 이 IC는 4.2V~60V의 넓은 입력 범위와 최대 60V의 넓은 출력 범위를 갖추고 있습니다.
특징
- 광범위 입력 전압 작동 범위: 4.2V~55V
- 넓은 출력 작동 범위: 최대 55V
- NFET 드라이버를 지원하는 동기 벅-부스트 DC/DC 컨트롤러
- 200kHz~600kHz의 조정 가능한 스위칭 주파수
- 외부 클록에 대한 선택적 동기화
- 최적화된 효율을 위한 선택적 게이트 드라이버 공급 입력
- I2C 제어 또는 저항 프로그래머블 옵션
- 배터리(역방향 모드) 출력 4V~55V로 전원 공급
- 높은 안전 통합
- 조정 가능한 입력 과전압 및 부족 전압 보호
- 과전압 출력 및 과전류 보호
배터리 충전기 IC
주문 및 개발 시작
평가 보드
BQ25858EVM — BQ25858-Q1 평가 모듈
BQ25858EVM — BQ25858-Q1 평가 모듈
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | BQ25858-Q1EVM BQ25858B-Q1EVM Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2025. 4. 30 | |
| 인증서 | BQ25858EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025. 2. 7 |