TPS26742EQ1EVM

TPS26742E-Q1 평가 모듈

TPS26742EQ1EVM

지금 주문하기

개요

TPS26742EQ1EVM은 TPS26742E-Q1용 평가 모듈(EVM)로, 듀얼 포트의 USB 포트 애플리케이션에 사용되는 고집적 USB Type-C® 전원 공급(PD) 컨트롤러입니다. 이 EVM은 유연성을 위해 여러 개의 다른 부속 카드를 연결할 수 있는 옵션을 지원하며 USB PD SPR(표준 전력 범위) 또는 EPR(확장 전력 범위)을 평가하기 위해 특별히 설계되었습니다.

특징
  • 모든 USB Power Delivery SPR 및 EPR 애플리케이션에 맞게 완전히 구성 가능, 240W 지원 부속 카드를 사용할 수 있는 경우 포트당 최대 240W USB PD 출력 전력 지원
  • PPS 소스 및 AVS 소스 지원
  • 48V 내성 VBUS 및 48V 허용 오차 CC 및 DP/DM
USB Type-C 및 USB 전원 공급 IC
TPS26741-Q1 100W SPR을 지원하는 차량용 단일 포트 USB Type-C PD 컨트롤러 TPS26741E-Q1 Automotive single-port USB Type-C® PD controller with 240W EPR TPS26742-Q1 Automotive dual-port USB Type-C® PD controller with 100W SPR TPS26742E-Q1 Automotive dual-port USB Type-C® PD controller with 240W EPR TPS26743E-Q1 Automotive single-port USB Type-C® PD controller with 240W EPR and DisplayPortTM< TPS26744E-Q1 240W EPR 및 DisplayPort 대체 모드를 지원하는 차량용 듀얼 포트 USB Type-C PD 컨트롤러

 

USB 포트 보호 IC
TPD4S201-Q1 차량용 USB Type-C™ CC/D+/D-와 20V 간 단락 및 IEC ESD 보호 TPD4S480-Q1 VBUS 단락 과전압 및 IEC ESD 보호 기능을 갖춘 차량용 USB Type-C™ 48V EPR 포트 보호기 TPD4S481-Q1 차량용 USB Type-C™ CC/D+/D– 48V 단락 및 IEC ESD 보호
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고
Request more information

The user's guide and additional resources for TPS26742EQ1EVM are available. Request now

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS26742EQ1EVM — TPS26742E-Q1 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

TPS26742EQ1EVM TPS26742E-Q1 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPS25742EQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2025. 4. 15

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
BQ25858EVM 차량용 및 I2C 제어, 70V 양방향 벅-부스트 컨버터용 평가 모듈 LM251772EVM-PD LM251772 평가 모듈 LM72650QEVM LM72650-Q1 평가 모듈