BQ25872EVM-813
BQ25872 완전한 충전기 평가 모듈
BQ25872EVM-813
개요
bq25872 평가 모듈(EVM)은 다양한 스마트폰 및 태블릿 애플리케이션의 1셀 리튬 이온 및 리튬 폴리머 배터리용 WCSP 패키지의 고집적 스위치를 평가하는 데 적합한 충전기 모듈입니다.
특징
- 3V~14V의 입력 전압 범위, 최대 7A의 충전 전류
- 고집적 7A 배터리 스위치 및 고정밀 ADC
- 프로그래머블 보호 및 안전 기능
- 테스트 목적으로 사용할 수 있는 모든 신호의 테스트 지점
- 다양한 회로 구성을 위한 점퍼
배터리 충전기 IC
주문 및 개발 시작
평가 보드
BQ25872EVM-813 — BQ25872 Complete Charger Evaluation Module
BQ25872EVM-813 — BQ25872 Complete Charger Evaluation Module
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | bq25871 and bq25872 PWR813 Evaluation Module User Guide | 2016. 9. 27 | ||
| 인증서 | BQ25872EVM-813 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019. 1. 2 |