BQ25895EVM-664

BQ25895EVM-664

지금 주문하기

개요

The bq25895 evaluation module (EVM) is a complete charger module for evaluating the highly-integrated switch-mode battery charge management and system power path management device for 1 cell Li-Ion and Li-polymer battery in a wide range of smartphone and tablet applications.

The BQ25895EVM-664 requires USB-Based PC Interface Board EV2400 for I2C interface. If one is not already available to you and I2C is needed then one can be ordered through the eStore. Buy Now EV2400.

특징
  • Input voltage range: 3.9V to 14V;
  • I2C communication;
  • LED indication for status signals
  • Test points for key signals available for testing purposes;
  • Jumpers for different circuit configuration.
배터리 충전기 IC
BQ25895 — HVDCP를 활성화한 높은 입력 전압과 3.1A 부스트를 지원하는 I2C 1셀 5A 벅 배터리 충전기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ25895EVM-664 — BQ25895 Complete Charger Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00589 — 파워 뱅크에 대한 MaxCharge 및 3.1A 부스트 작동을 지원하는 I2C 제어 단일 셀 5A 급속 충전기 TIDA-01556 — 저전력 태양광 배터리 충전을 위한 최대 전력 지점 추적 알고리즘 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ25895EVM-664 — BQ25895 Complete Charger Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00589 — 파워 뱅크에 대한 MaxCharge 및 3.1A 부스트 작동을 지원하는 I2C 제어 단일 셀 5A 급속 충전기 TIDA-01556 — 저전력 태양광 배터리 충전을 위한 최대 전력 지점 추적 알고리즘 레퍼런스 설계
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide bq25890/892/895/895M EVM (PWR664) User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2015. 11. 24
인증서 BQ25895EVM-664 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2