TIDA-00589

TIDA-00589

설계 파일

개요

TIDA-00589 demonstrates the fully-integrated single-cell 5A charger bq25895 with 3.1A synchronous boost operation. bq25895 is a single-chip 1S power bank solution supporting high voltage adaptor to achieve up to 5A fast charging. The high efficiency of the synchronous boost maximizes the power bank operation time. bq25895 is  pin-to-pin compatible to the bq24195 and bq24195L power bank chargers.

특징
  • Support high voltage adaptor to achieve up to 5A charging current
  • Adjustable-voltage high-efficiency 3.1A synchronous boost operation
  • Input Current Optimizer (ICO) to best utilize the adaptor
  • ADC to provide system and battery monitoring
  • Both host control and autonomous charging when the host is not available
  • Integrated low Rdson battery FET for long battery run time
개인용 전자 제품
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUA88.PDF (908 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDUA89.PDF (664 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRFO5.PDF (606 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRFO4.PDF (76 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRFO7.ZIP (1290 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAK8.ZIP (500 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRFO6.PDF (656 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRFO3.PDF (252 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

프로토콜/버스 스위치 및 멀티플렉서

TS3USB221 — 단일 활성화를 지원하는 고속 USB 2.0(480Mbps) 1:2 멀티플렉서/디멀티플렉서 스위치

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

BQ25895EVM-664 — BQ25895 Complete Charger Evaluation Module

TIDA-00589 demonstrates the fully-integrated single-cell 5A charger bq25895 with 3.1A synchronous boost operation. bq25895 is a single-chip 1S power bank solution supporting high voltage adaptor to achieve up to 5A fast charging. The high efficiency of the synchronous boost maximizes the power (...)

EVM 사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00589 — 파워 뱅크에 대한 MaxCharge 및 3.1A 부스트 작동을 지원하는 I2C 제어 단일 셀 5A 급속 충전기 TIDA-01556 — 저전력 태양광 배터리 충전을 위한 최대 전력 지점 추적 알고리즘 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ25895EVM-664 — BQ25895 Complete Charger Evaluation Module

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00589 — 파워 뱅크에 대한 MaxCharge 및 3.1A 부스트 작동을 지원하는 I2C 제어 단일 셀 5A 급속 충전기 TIDA-01556 — 저전력 태양광 배터리 충전을 위한 최대 전력 지점 추적 알고리즘 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00589 Test Report 2015. 6. 30
* 테스트 보고서 TIDA-00589 Test Procedure 2015. 6. 30