BQ41Z90-FW

BQ41Z90-FW

다운로드

다운로드

펌웨어

BQ41Z90-FW — BQ41Z90 device firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
배터리 연료 게이지
BQ41Z90 — 3-16 시리즈 리튬 이온 고집적 배터리 연료 게이지, 모니터 및 보호기
다운로드 옵션

BQ41Z90-FW — BQ41Z90 device firmware

close
최신 버전
버전: 0.02.08
출시 날짜: 2025. 7. 30
lock = 수출 승인 필요(1분)
제품
배터리 연료 게이지
BQ41Z90 — 3-16 시리즈 리튬 이온 고집적 배터리 연료 게이지, 모니터 및 보호기

출시 정보

BQ41Z90-FW is a firmware-only release that can be flashed onto any existing BQ41Z90 hardware. The firmware incorporates the patented Dynamic Impedance Track™ technology to create a pack-based solution that provides a rich array of features for gas gauging, protection, and authentication for 2 to 16 series cell Li-ion, LiFePO 4, Li-polymer, and NiMH battery packs.

Using its integrated high-performance analog peripherals, the BQ41Z90-FW firmware measures and maintains an accurate record of available capacity, voltage, current, temperature, and other critical parameters in Li-ion, LiFePO 4, Li-polymer, and NiMH batteries and reports this information to the system host controller over an SMBus v3.2 compatible interface. SHA-1, SHA-256, and ECC authentication, with secure memory for authentication keys, enables identification of genuine battery packs.

Features

The BQ41Z90-FW firmware is usable on any previous version of the BQ41Z90 hardware