BQ78Z100EVM-532

BQ78Z100EVM-532

지금 주문하기

개요

The bq78z100EVM-532 evaluation module (EVM) is a complete evaluation system for the bq78z100 or bq294502 battery management system. The EVM includes one bq78z100 and bq294502 circuit module and a link to Windows™ based PC software. The circuit module includes one bq78z100  integrated circuit (IC), one bq294502 IC, and all other onboard components necessary to monitor and predict capacity, perform cell balancing, monitor critical parameters, protect the cells from overcharge, over-discharge, short-circuit, and over-current in 1- or 2-series cell Li-ion or Li-polymer battery packs. The circuit module connects directly across the cells in a battery. With the EV2400 interface board and software, the user can read the bq78z100 data registers, program the chipset for different pack configurations, log cycling data for further evaluation, and evaluate the overall functionality of the solution under different charge and discharge conditions using HDQ communication protocol.

특징
  • Complete evaluation system for the bq78z100EVM 1s-2s Battery Pack Manager Evaluation Module and bq294502 independent overvoltage protection IC
  • Populated circuit module for quick setup
  • Software that allows data logging for system analysis

Cable to connect the EVM to an EV2400 (CBL002)

MOSFET
CSD16412Q5A — 25V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 16mΩ

 

배터리 보호기
BQ294502 — 4.35v OVP를 지원하는 2~3셀 리튬 이온 배터리용 과전압 보호 장치

 

배터리 연료 게이지
BQ78Z100 — 1 시리즈~2 시리즈용 Impedance Track™ 배터리 연료(가스) 게이지
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ78Z100EVM-532 — bq78z100EVM 1s-2s Li-ion Battery Pack Manager Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ78Z100EVM-532 — bq78z100EVM 1s-2s Li-ion Battery Pack Manager Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
펌웨어

BQ28Z610-DEVICE-FW — Firmware for BQ28Z610 family of gauges

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
배터리 연료 게이지
BQ28Z610 — 1-2 시리즈 팩용 통합 보호기를 갖춘 배터리 연료 게이지 BQ28Z610-R1 — 1-2 시리즈 팩용 통합 보호기를 갖춘 배터리 연료 게이지 BQ78Z100 — 1 시리즈~2 시리즈용 Impedance Track™ 배터리 연료(가스) 게이지
하드웨어 개발
평가 보드
BQ28Z610EVM-532 — BQ28Z610 1셀~2셀 프로그래머블 배터리 관리자 평가 모듈 BQ78Z100EVM-532 — bq78z100EVM 1s-2s 리튬 이온 배터리 팩 관리자 평가 모듈

BQ28Z610-DEVICE-FW — Firmware for BQ28Z610 family of gauges

close

BQ28Z610-R1 Gauging Firmware (Rev. B)

SHA-256 체크섬
lock = 수출 승인 필요(1분)
제품
배터리 연료 게이지
BQ28Z610 — 1-2 시리즈 팩용 통합 보호기를 갖춘 배터리 연료 게이지 BQ28Z610-R1 — 1-2 시리즈 팩용 통합 보호기를 갖춘 배터리 연료 게이지 BQ78Z100 — 1 시리즈~2 시리즈용 Impedance Track™ 배터리 연료(가스) 게이지
하드웨어 개발
평가 보드
BQ28Z610EVM-532 — BQ28Z610 1셀~2셀 프로그래머블 배터리 관리자 평가 모듈 BQ78Z100EVM-532 — bq78z100EVM 1s-2s 리튬 이온 배터리 팩 관리자 평가 모듈

문서

BQ28Z610-R1B Technical Reference Manual(TRM)

출시 정보

Description

The R1B version of BQ28Z610-DEVICE-FW is a firmware (FW) upgrade for the BQ78Z100 hardware. It is identical to BQ28Z610-R1. Programming the R1B firmware on BQ78Z100 hardware will effectively convert the BQ78Z100 to a BQ28Z610-R1(Rev. A). BQ28Z610-R1 is a highly integrated, accurate, 1-series to 2-series cell gas gauge with protection solution, providing autonomous charger control and cell balancing. This firmware is compatible with bq28z610-R1 hardware. Note: This firmware is not compatible with bq28z610 hardware.

Features

  • Autonomous battery charging control, using a dedicated Main mode I²C interface
  • Cell balancing with an internal bypass to optimize battery health
  • A high-side protection N-channel FET drive enables serial bus communication during fault conditions
  • Programmable protection levels for voltage, current and temperature
  • Support for simultaneous current and voltage sampling
  • Supports battery trip point (BTP) function for Windows integration
  • SHA-1 authentication responder for increased battery pack security
  • 400-kHz I²C bus communications interface for high-speed programming and data access

새 소식

  • Identical to BQ28Z610 R1 (Rev. A)
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide bq78z100EVM 1s-2s Li-ion Battery Pack Manager Evaluation Module 2015. 9. 14
인증서 BQ78Z100EVM-532 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

인터페이스 어댑터
EV2400 — 배터리 연료(가스) 게이지용 USB 기반 PC 인터페이스 평가 모듈

소프트웨어 개발

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
BQSTUDIO — bqStudio(Battery Management Studio) 소프트웨어