BSECUR-3P-ALGORITHMS

BSECUR-3P-ALGORITHMS

시작: B-Secur
다운로드

개요

HeartKey is a powerful and accurate set of ECG algorithms, ready for integration into the next generation low power low memory consumer / IoT & medical devices such as smartwatches, smart clothing, medical, automotive, smart home devices and hand-held devices. HeartKey is comprised of advanced features around user ID, wellness and health. It was developed by in-house experts after years of research, this unique set of algorithms include FDA-cleared Arrhythmia Analysis. Check out the full list of HeartKey set of algorithms here: https://www.b-secur.com/partners/texas-instruments

The combination of HeartKey® and TI’s AFE4950 enables device manufacturers and partners around the world to eliminate months of R&D with a fully-integrated sensor, electrical and signal processing solution. The integration provides high-performing sensing capabilities for wearable devices such as premium smartwatches and Wi-Fi-connected optical heart-rate monitors, and enables advanced features for identification, wellness and health monitoring in Internet of Things (IoT) devices.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
B-Secur의 사진

다운로드

드라이버 또는 라이브러리

BSECUR-3P-ALGORITHMS — B Secur ECG alogrithms and electrode design

지원되는 제품 및 하드웨어

BSECUR-3P-ALGORITHMS — B Secur ECG alogrithms and electrode design

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜: 2024. 8. 23

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
AFE4950EVM — AFE4950 웨어러블 광학 심박수 모니터링을 위한 초소형 통합 AFE를 위한 평가 모듈

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 소프트웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 문의하십시오. B-Secur.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.