BUF634ADRBEVM

BUF634ADRBEVM

지금 주문하기

개요

BUF634ADRBEVM은 DRB(8핀 DFN) 패키지의 BUF634A 고속 버퍼를 위한 평가 모듈(EVM)입니다. BUF634ADRBEVM에는 BUF634AIDRB 장치 2개가 있으며 버퍼의 기능과 다기능성을 손쉽게 시연할 수 있도록 설계되었습니다. 선택적으로 복합 루프의 이중 SOIC 증폭기를 위한 출력으로 버퍼를 구성할 수 있습니다. EVM은 온보드 커넥터를 사용하여 전원, 신호 소스 및 테스트 기기에 연결할 수 있습니다. 기본 구성은 표준 테스트 장비를 위해 50Ω 출력 임피던스와 분할 전원 및 SMA(Subminiature Version A) 입력 및 출력 커넥터를 사용합니다. 이 EVM은 다른 연결과 단일 전원 작동용으로 간편하게 구성할 수 있습니다. 듀얼 채널 경로 구성은 TM 오디오 입력 잭 및 3.5mm 출력 잭에도 사용할 수 있습니다.

특징
  • 표준 벤치 탑 테스트 장비를 사용하여 간편하게 평가
  • 오디오 입력 및 출력을 위한 연결 포함
  • 보드에서 이중 SOIC 연산 증폭기로 복합 루프를 형성하는 옵션 이용 가능
  • 분할 또는 단일 전원 작동용으로 구성 가능
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
BUF634 — 250mA 고속 버퍼 - 업그레이드된 버전은 BUF634A 참조 BUF634A — 210MHz, 250mA 고속 버퍼
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BUF634ADRBEVM — 250-mA high-speed buffer evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BUF634ADRBEVM — 250-mA high-speed buffer evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide BUF634Axxx Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2020. 12. 22
인증서 BUF634ADRBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020. 8. 3