C185EVK01

개요

The C185EVK01 evaluation module helps you evaluate the operation and performance of the DS90C185 low-power 1.8-V FPD-Link LVDS serializer. The device operates off of a single 1.8-V supply and supports input pixel clocks from 25 MHz to 105 MHz.

특징
  • Typical power of 50 mW at 75-MHz PCLK
  • Drives displays up to 1400 x 1050 at 60 Hz (SXGA+)
  • 2.94 Gbps of throughput
  • Two operating modes: 24-bit and 18-bit RGB
  • 25- to 105-MHz pixel clock support
  • Single 1.8-V supply
  • Sleep mode
  • Spread-spectrum clock compatibility
  • Small 6-mm by 6-mm by 0.8-mm QFN package
FPD-Link 시리얼라이저/디시리얼라이저
DS90C185 — 저전력 FPD-Link(LVDS) 시리얼라이저
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

C185EVK01/NOPB — DS90C185 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

C185EVK01/NOPB — DS90C185 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 C185EVK01/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 C185EKV01 User’s Guide 2012. 5. 3