C187EVK01

개요

C187EVK01 평가 모듈(EVM)은 DS90C187 저전력 1.8V 듀얼 픽셀 FPD-Link LVDS 시리얼라이저의 성능을 평가하는 데 도움이 됩니다. 이 장치는 단일 1.8V 전원으로 작동하며 50MHz~185MHz(싱글 입력, 듀얼 출력) 또는 25MHz~105MHz(싱글/듀얼 입력, 싱글/듀얼 출력)의 입력 픽셀 클록을 지원합니다.

특징
  • 185MHz에서 100mW의 일반 소비 전력(SIDO 모드)
  • QXGA 및 WQXGA 클래스 디스플레이 구동
  • 세 가지 작동 모드:
    • 싱글 픽셀 입력 및 듀얼 픽셀 출력(SISO), 105MHz(최대)
    • 싱글 픽셀 입력 및 듀얼 픽셀 출력(SIDO), 185MHz
    • 듀얼 픽셀 입력 및 듀얼 픽셀 출력(DIDO), 105MHz
  • 24비트 RGB 및 48비트 RGB 지원
  • 선택 사항의 저전력 모드에서 18비트 RGB 및 36비트 RGB 지원
  • 3D+C, 4D+C, 6D+C, 6D+2C, 8D+C 및 8D+2C LVDS 구성 지원
  • FPD-Link 및 FlatLink™ 통합 회로용 디시리얼라이저와 호환 가능
  • 1.8V VDDIO 및 코어 전원
  • 절전 모드에서 1mW의 미만의 소비 전력
  • 확산 스펙트럼 클록 호환 가능
  • 소형 7mm x 7mm x 0.9mm 92핀 이중 행 QFN 패키지
FPD-Link 시리얼라이저/디시리얼라이저
DS90C187 — 저전력 듀얼 픽셀 FPD-Link(LVDS) 시리얼라이저
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

C187EVK01/NOPB — DS90C187 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

C187EVK01/NOPB — DS90C187 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 C187EVK01/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
애플리케이션 노트 Array QFN Application Note 2012. 10. 31
사용 설명서 C187EKV01 User’s Guide 2012. 5. 3