CC2430BALUN_REFDES

CC2430BALUN_REFDES

설계 파일

개요

The Anaren Balun Optimized for CC2430 Reference Design contains schematics and layout files for a module which has compatible pinout with the CC2430EM used in development kits. This reference design demonstrates how a chip balun can be implemented with CC2430 to make a compact design. This is a 2 layer reference design with a chip balun and SMA antenna connector designed for a single ended 50 Ω antenna.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

SWRR053A.ZIP (395 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

저전력 2.4GHz 제품

CC2430 — 2.4GHz IEEE 802.15.4/ZigBee™용 시스템 온 칩 솔루션

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Anaren balun optimized for CC2430 reference design 1.5 (Rev. A) 2009. 10. 13
애플리케이션 노트 AN055 -- Anaren balun optimized for CC2430 (Rev. A) 2009. 10. 13
사용 설명서 CC2400EM Folded Dipole Reference Design 2007. 10. 26

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상