CC2500_REFDES_062

CC2500 레퍼런스 디자인 (62mil 레이어 간격)

CC2500_REFDES_062

설계 파일

개요

The CC2500EM_REFDES_062 reference design contains schematics and layout files of a board similar to the CC2500EM evaluation module used in the CC2500-CC2550DK development kit, but modified to use a 62 mil (0.062 inch or 1.6mm) layer spacing. The reference design demonstrates proper techniques for CC2500 decoupling and layout. The layout supports optimum RF performance for this part and should be copied accurately. This is a 2-layer reference design with a discrete balun and SMA antenna connector designed for use with a single ended 50 ohm antenna.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

기타 무선 제품

CC25002.4GHz ISM B, 저전력 무선 앱을 위해 설계된 저비용 저전력 2.4GHz RF 트랜시버

데이터 시트: PDF