CC2530-SE2431L

CC2530-SE2431L

설계 파일

개요

The CC2530-SE2431L Reference Design contains schematic and layout for the CC2530-SE2431 evaluation module. The reference design demonstrates how to integrate CC2530/CC2531 and SE2431L, and the application note shows the RF performance of the combo and suggests ways for RF layout. For optimum RF performance, the schematic and layout should be copied as closely as possible. This is a 4-layer reference design with both an SMA connector for RF output matched to 50 ohm and an inverted-F PCB antenna.

특징
  • Second Generation System-on-Chip Solution for 2.4 GHz IEEE 802.15.4 / RF4CE / ZigBee with range extender
  • 4-layer design
  • Antenna diversity
  • 2.2V to 3.6V operation
  • PCB Antenna
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR277.PDF (91 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

저전력 2.4GHz 제품

CC2530 — 256kB 플래시 및 8kB RAM을 지원하는 Zigbee 및 IEEE 802.15.4 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML
기타 무선 제품

CC2530-RF4CE — ZigBee, IEEE 802.15.4 및 RF4CE 무선 MCU, 256KB 플래시 및 8KB RAM

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 CC2530 With Skyworks’ SE2431L Range Extender Front End 2013. 10. 17

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상